Platforma IIoT

IIoTPlatform_en-co_Image_2

Centrum Twoich danych

W WIKA wiemy, że każdy sektor przemysłowy jest wyjątkowy i ma swoje specyficzne wymagania. Właśnie dlatego stworzyliśmy platformę IIoT, którą można dostosować do własnych potrzeb i zintegrować ze swoim środowiskiem.

Platforma IIoT firmy WIKA stanowi centralny punkt gromadzenia i przetwarzania danych w Twoim zakładzie. System gromadzi dane z czujników, urządzeń i innych źródeł oraz zapewnia pełną przejrzystość procesów dzięki automatycznej dokumentacji.

Platforma zapewnia szczegółowy wgląd w stan i procesy zachodzące w maszynach i zakładach. Dzięki uczeniu maszynowemu rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej można wdrażać w szybki i prosty sposób. Dzięki uzyskanej przejrzystości procesów można uniknąć nieplanowanych przestojów i jeszcze bardziej usprawnić działanie zakładu.

Płynna integracja

Płynne wdrożenie rozwiązania IIoT w infrastrukturze systemowej ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej transformacji cyfrowej. Platforma firmy WIKA gromadzi wartości pomiarowe i łączy je, udostępniając je w skonsolidowanej formie dokładnie tam, gdzie są potrzebne – niezależnie od tego, z jakich systemów SCADA, ERP, sterowania procesami i zarządzania informacjami procesowymi korzystasz.

Dzięki architekturze modułowej zapewniamy łatwą i bezpieczną wymianę danych z istniejącymi rozwiązaniami IT/OT. Osiągamy to dzięki standardowym protokołom, takim jak REST API, WebSocket, MQTT i OPC UA, a także poprzez opracowywanie interfejsów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów w przypadku specjalnych wymagań. Aby zapewnić płynną transmisję sygnału, platforma firmy WIKA obsługuje również wszystkie popularne standardy łączności.

Elastyczna konfiguracja

Platforma IIoT firmy WIKA stanowi podstawę skalowalnej, przyjaznej dla użytkownika i przyszłościowej cyfryzacji. To rozwiązanie nie tylko obsługuje szeroką gamę inteligentnych urządzeń i czujników, ale może być również elastycznie rozbudowywane pod względem zakresu funkcji i zastosowań. Poszczególne aplikacje można dostosować do własnych potrzeb za pomocą kilku kliknięć. Wystarczy skonfigurować swoją spersonalizowaną platformę za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Niezawodne bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Platforma IIoT firmy WIKA jest udostępniana jako rozwiązanie chmurowe w certyfikowanych centrach danych lub jako rozwiązanie lokalne na serwerze użytkownika. Każdy etap, od czujnika po końcowe zastosowanie, jest ukierunkowany na cyberbezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane w chmurze, czy lokalnie, wielopoziomowe standardy bezpieczeństwa chronią je przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją.

Przegląd funkcji platformy IIoT

  • Zarządzanie urządzeniami: centralna konfiguracja i monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich podłączonych czujników i urządzeń
  • Integracja danych: połączenie z systemami ERP, PIMS i innymi systemami
  • Zaawansowana analityka: analizy oparte na sztucznej inteligencji, konserwacja predykcyjna i optymalizacja procesów
  • Wizualizacja: wyświetlanie w przejrzystych, dowolnie konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych
  • Cyberbezpieczeństwo: koncepcja bezpieczeństwa IT obejmująca środki zabezpieczające na poziomie punktów końcowych, sieci, aplikacji, infrastruktury chmurowej oraz użytkowników

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach IIoT: