Przetwornik temperatury T38 - Odkryj niezwykłe możliwości

T38_Webinar_en-co

Elastyczność. Bezpieczeństwo. Wysoka jakość

Wymagające środowiska potrzebują niezawodnych przetworników temperatury. W strefach zagrożonych wybuchem lub w aplikacjach o krytycznym znaczeniu, w których nie ma swobody, procesy muszą być tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. Należy unikać wszelkich przestojów i zagwarantować wydajną pracę instalacji. Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy nowy i najnowocześniejszy przetwornik temperatury T38.


Wyzwania

Idealny przetwornik temperatury musi w praktyce spełniać liczne wymagania:

  • zapewnienie stałej temperatury dla procesów krytycznych
  • zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego działania
  • pokrycie różnorodnych sytuacji integracji i wymagań systemowych
  • umożliwienie inteligentnego monitorowania i konserwacji zapobiegawczej
  • ograniczenie kosztów instalacji i konserwacji do minimum

Nasz przetwornik temperatury T38 sprawia, że jest to możliwe.


Zaprojektowany dla spokoju ducha

W zakresie monitorowania procesów, niezawodność jest najważniejsza. T38 sprawdza się nawet w wymagających branżach i krytycznych zastosowaniach.


Benefity


Rozwiązania

Więcej opcji integracji, mniej wysiłku

Dzięki sześciu zaciskom przyłączeniowym czujników, mogą Państwo uzyskać maksymalną kombinację czujników wejściowych, które można podłączyć za pomocą jednego nadajnika. Podłączenie zajmuje kilka sekund dzięki łatwo dostępnym zaciskom.

Parametryzacja nie mogłaby być prostsza

Konifgurację ułatwia oprogramowanie WIKAsoft-TT w połączeniu z intuicyjnym programatorem PU-548 Liczne predefiniowane funkcje i standardowa konfiguracja dostosowana do aplikacji, przyspieszają proces, a tym samym zapewniają maksymalną wygodę podczas parametryzacji.

Wysoka elastyczność dla każdej aplikacji

T38 jest dostępny w wersji do kompaktowej integracji na szynie DIN oraz w wersji montowanej na głowicy. Modułową koncepcję dla różnych zastosowań oferują różne warianty obudowy i przypinany wyświetlacz cyfrowy.

Zoptymalizowane monitorowanie krytycznych procesów

Nowa funkcja True Drift Detection firmy WIKA umożliwia zoptymalizowane monitorowanie procesu. Błędne i dryfujące sygnały z czujników są wykrywane zanim zagrożą niezawodności procesu. W ten sposób operatorzy mogą zapewnić ciągłą niezawodność.

Bezpiecznie - zawsze i wszędzie

Atesty pozwalają T38 na wykorzystanie go w strefach zagrożonych wybuchem. Przyrząd został opracowany również zgodnie z normą IEC 61508 i spełnia wymagania SIL 2, a nawet SIL 3, gdy jest używany jako system redundantny. System zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko awarii.


Prawdziwe wykrywanie dryftu - dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu

Czujniki temperatury podlegają dryftowi w czasie - często niezauważonemu i mającemu potencjalny wpływ na bezpieczeństwo procesu. Funkcja "True Drift Detection (TDD)" w T38 wykrywa takie odchylenia wcześnie i niezawodnie.

Termometry opornikowe często monitorują temperaturę procesu. Nawet w przypadku solidnej konstrukcji, stałe naprężenia, na przykład spowodowane wysokimi temperaturami, wahaniami lub wilgotnością, mogą ołowiu. Łącząc się ze specjalnym termometrem WIKA, T38 stale monitoruje cały zakres pomiarowy pod kątem krytycznych odchyleń. Inteligentny algorytm porównuje wartości mierzone przez czujnik z wartościami referencyjnymi. Takie połączenie umożliwia kompleksowe samokontroli czujnika, pozwalając mu idealnie dopasować się do zdigitalizowanych procesów.

Błędy są zgłaszane za pośrednictwem HART® lub pętli prądu, co daje operatorowi wystarczająco dużo czasu na reakcję. Monitorowanie stanu umożliwia interwencje zależne od zapotrzebowania. TDD zwiększa tym samym bezpieczeństwo i niezawodność procesu. Technologia ta działa w zakresach pomiarowych od -50 °C do +500 °C.


Portfolio

Szczegółowe informacje na temat właściwości technicznych, a także odpowiednią dokumentację, taką jak arkusze danych, można znaleźć na stronie produktu T38.



Czy masz dodatkowe pytania?

Wyślij nam wiadomość. Chętnie odpowiemy na szczegółowe pytania dotyczące T38.