위험 예방

왜 위험을 예방해야 할까요?

프로세스가 더 중요할수록, 예를 들어 주사제 생산, 제조 공정에서 멸균 경계의 지속적인 유지가 더욱 중요합니다.

올바른 계측기를 선택하면 제품 손실을 방지할 수 있습니다. 기기의 진단 기능은 잠재적 위험을 경고하고 표시하여 고가의 배치를 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

WIKA는 귀사의 프로세스를 안전하게 유지하기 위해 다양한 계측 솔루션을 제공합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

표준 압력계와 안전 압력계의 차이점은 무엇인가요?

안전 압력계(code S3 per EN837)는 다이얼과 측정 시스템 사이에 추가적으로 용접된 단단한 방음벽이 있습니다. 더불어 케이스는 안전을 위해 압력 초과 시, 후단벽으로 터질 수 있도록 설계되어 있습니다. 창은 보통 래미네이트를 입힌 안전 유리입니다. 만일 내부에 압력이 발생하면(예, 부르동 관의 파열로부터) 압력은 후단벽을 통해 완전하게 배출될 것입니다. 창을 통한 압력 분출은 불가능하므로 사용자가 유리 파편에 맞을 위험에 노출될 ...

더 보기