압력 게이지와 계측 밸브로 구성된 EMICOgauge 기기 연결 장치는 누출 지점을 최소화하여 매체가 환경으로 유출될 위험을 줄여줍니다.
장착하는 동안 360° 회전 연결부를 통해 압력 게이지를 빠르게 정렬하고 동시에 압력을 밀봉할 수 있습니다. 이러한 설계 덕분에 압력 게이지와 밸브의 유지보수 및 분리도 간편합니다. WIKA는 최대 20회의 장착 및 분리 작업 동안 어셈블리의 누출 기밀성을 보장할 수 있습니다.
압력 게이지와 부착 가능한 밸브 모델 IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 및 IVM의 가능한 조합은 매우 다양합니다. 특정 어플리케이션에는 특별한 압력 연결이 자주 필요하기 때문에, EMICOgauge는 필요에 따라 두 개의 추가 밀봉점이 요구되는 어댑터를 피하기 위해 다수의 변형 모델이 제공됩니다.
금속/금속 시트와 O링 및 백업 씰링이 포함된 이중 씰링은 긴 사용 수명뿐만 아니라 측정 어셈블리에 필요한 누출 기밀성을 보장합니다.