압력 모니터링용 WIKA 측정기
산업 공정의 압력 모니터링에는 일반적으로 압력 스위치, 압력 센서('압력 트랜스미터'라고도 함) 또는 압력 게이지가 사용됩니다. 프로세스 및 주변 조건에 따라 게이지 압력, 차압 및 절대 압력을 위한 다양한 계측기 변형 모델이 제공됩니다. 이들은 정확도, 재질, 인증, 작동 온도, 그리고 과부하 안전성 등에서 서로 다릅니다. 세계적인 선도 공급업체인 WIKA는 해당 측정 기술에 대한 광범위한 포트폴리오를 제공하므로 압력 모니터링에 적합한 솔루션도 제공합니다:
압력 모니터링용 압력 스위치
WIKA의 기계식 또는 전자식 압력 스위치는 일반 산업 응용 분야 및 공정 산업에서 압력 모니터링에 사용됩니다. 미리 설정된 압력 값에 도달하면 스위치 접점을 열거나 닫습니다. 기기 버전에 따라 여러 스위치 포인트, 전환 접점(SPDT) 및 다양한 접점 유형(예: 전기 부하의 직접 전환을 위한 마이크로 스위치)을 사용할 수 있습니다. 일부 전기 압력 스위치는 디지털 압력 표시기나 추가 아날로그 출력 신호와 같은 기능을 제공하며, 스위치 히스테리시스나 스위칭 지연 시간과 같은 다양한 매개변수의 편리한 조정을 가능하게 합니다.
압력 모니터링용 압력 센서
연속 출력 신호(예: 4 ... 20 mA 및 0 ... 10 V)가 필요한 모든 어플리케이션에서 압력 모니터링에는 소위 압력 센서가 사용됩니다. 여기에서도 특정 어플리케이션에 따라 광범위한 WIKA 포트폴리오에서 가장 다양한 기기 버전을 사용할 수 있습니다.
압력 모니터링용 압력 게이지
압력 모니터링에 표시 측정기로 충분한 경우 일반적으로 기존 압력 게이지를 사용합니다. 이와 마찬가지로, 측정 요구사항과 적용 분야에 따라 다양한 계측기 버전이 제공됩니다.
전원 없이도 압력트랜스미터가 작동되나요?
아니요, 작동하지 않습니다.