Desgranges & Huot – 최고 수준의 계측 정확도를 위한 1차 기준기

1차 압력 계측에서의 100년 정밀성

100년이 넘는 시간 동안 Desgranges & Huot는 1차 압력 계측의 기준을 확립해 왔습니다. 현재 WIKA 교정 기술(Calibration Technology) 사업부의 일원인 이 프랑스 명문 제조사는, 최고 수준의 측정 정확도와 장기 안정성이 요구되는 교정 실험실, 국가 계량 기관(NMI) 및 산업 애플리케이션을 지속적으로 지원하고 있습니다.

Logo_Desgranges_Huot_738x166

Desgranges & Huot 1차 기준기를 선택해야 하는 이유

최대 20 ppm의 측정 불확도
Desgranges & Huot의 피스톤‑실린더 시스템은 최소 20 ppm 수준의 측정 불확도를 달성하여, 최고 계량학적 수준에서 요구되는 1차 압력 실현(Primary pressure realisation) 요건을 충족합니다. 이 시스템은 **국가 및 산업 교정 체계에서 압력 추적성(traceability)**을 구축하고 유지하는 기반을 제공합니다.

20 bar에서 5,000 bar까지 포괄하는 계측기 라인업
Desgranges & Huot 포트폴리오는 전 압력 범위를 아우르는 5가지 계측기 플랫폼으로 구성됩니다.

  • 20 bar 이상을 지원하는 공압식 1차 기준기
  • 최대 5,000 bar까지 측정 가능한 유압식 분동형 압력계

각 플랫폼은 **애플리케이션별 피스톤‑실린더 유닛(PCU)**과 분동 세트로 구성할 수 있어, 교정 대상 압력 범위에 맞추어 측정 불확도를 최적화할 수 있습니다.

NMI 및 COFRAC 인증 교정 제공
모든 Desgranges & Huot 계측기는 국가 계량 기관(NMI) 또는 COFRAC 인증 교정 기관에서 직접 수행한 교정과 함께 제공됩니다. 이를 통해 이용 가능한 최고 수준에서 SI 단위까지의 직접적인 추적성을 보장하며, ISO/IEC 17025 인증을 완전히 획득하고 ILAC-MRA 상호인정협정에 따른 인정을 받았습니다. LNE 또는 기타 NMI를 통한 교정은 CPB6000 1차 기준기에서 달성 가능한 불확도를 더욱 낮출 수 있습니다.

장기간 검증된성능과안정성
전 세계 **6개 대륙의 국가 계량 기관(NMI)**이 Desgranges & Huot 계측기를 1차 압력 기준 장비로 신뢰하고 있습니다. 이러한 오랜 신뢰는 수십 년에 걸친 운영을 통해 입증된 탁월한 장기적 안정성, 우수한 작동 특성 및 일관된 측정 성능을 기반으로 합니다.

전통적인 장인정신과 현대 기술의 결합
Desgranges & Huot의 **피스톤‑실린더 시스템(PCU)**은 WIKA의 첨단 교정 장비 핵심 기술로도 활용되고 있습니다. Desgranges & Huot의 피스톤-실린더 시스템(PCU)은 계측 등급의 성능을 유지하면서 처리량을 높이기 위해 설계된 당사의 디지털 분동형 압력계 CPD8500 및 자동 압력 기준기 CPB9500에 적용되었습니다.

Desgranges & Huot 1차 기준기의 적용 분야

교정 실험실
Desgranges & Huot 1차 압력 기준기는 다음 계측기의 교정을 위한 기준 계기로 사용됩니다.

  • 디지털 압력 게이지
  • 압력 센서
  • 트랜스퍼 기준기(Transfer standards)
  • 산업용 압력 계측기

이 제품은 전공압 및 유압 교정을 포함하여 전 운용 압력 범위를 지원합니다.

국가계량표준원(NMI)
전 세계 국가 계량 기관은 Desgranges & Huot의 피스톤‑실린더 시스템을 1차 압력 실현의 핵심 장비로 사용합니다. 이는 SI 단위 추적성 확보와 CIPM‑MRA 체계 하의 국제 비교 시험을 지원합니다.

공정 산업 및 에너지 산업
화학 공정, 오일 & 가스, 발전 산업과 같은 분야에서는 안전이 중요한 압력 측정을 지원할 수 있는 교정 인프라가 요구됩니다. Desgranges & Huot 계측기는 이러한 까다로운 환경에서도 측정 무결성을 유지하기 위한 신뢰성 높은 기준 장비를 제공합니다.

WIKA 교정 기술을 기반으로 한 통합 솔루션


WIKA 그룹의 일원으로서, Desgranges & Huot 계측기는 포괄적인 교정 기술 포트폴리오의 지원을 받습니다.

  • 다변수 교정 시스템 – 압력, 온도 및 전기 교정 장비를 단일 공급업체로부터 제공
  • 글로벌 서비스 역량 – 전 세계 40개국 이상에서 현장 교정 서비스, 예방 정비 프로그램 및 공인 실험실 서비스 제공
  • 디지털 교정 관리 – 워크플로 관리, 문서화 및 규제 준수를 위한 소프트웨어 솔루션
  • 상태 모니터링 – 계측기 상태 감시 및 예지 보전을 위한 IIoT 기반 솔루션

이러한 통합 접근 방식은 모든 계측 파라미터에 대한 전문 역량을 유지하면서도, 교정 인프라의 표준화를 가능하게 합니다.

1차 압력 계측을 위한 장기적 파트너십


Desgranges & Huot는 100년이 넘는 기간 동안 1차 압력 계측 분야의 지속적인 기술 발전을 이끌어 왔습니다. WIKA의 글로벌 기술 지원 및 서비스 인프라와 결합된 이러한 전통은, 교정 실험실과 계량 기관에 압력 계측을 위한 장기적인 파트너십을 제공합니다.

Desgranges & Huot의 WIKA 그룹 편입은 혁신적인 제품 개발뿐만 아니라, 교정 기술 부문의 지속적이고 안정적인 확장을 가능하게 합니다. 이를 통해 현재는 1차 기준기부터 압력 컨트롤러에 이르기까지, 모든 정확도 등급을 아우르는 매력적인 제품 라인업을 제공할 수 있습니다.

1차 압력 기준기, 분동식 압력계 또는 공인 압력 교정을 찾고 계시다면, WIKA 전문가가 기꺼이 지원해 드립니다.

여기에서 WIKA의 분동식 압력계 제품군을 한눈에 살펴보세요: