어플리케이션
고급형 압력 컨트롤러 CPC8000 모델은 다양한 어플리케이션을 위한 교정 솔루션이 될 수 있는 프리미엄 정확도 기기입니다.
특히 특허받은 특수 밸브 기술과 측정 장치인 비압력 트랜스듀서 덕분에 뛰어난 제어 성능이 인상적입니다. 이를 통해 컨트롤러는 모든 유형의 압력 측정 기기의 테스트 또는 교정을 위한 공장 또는 작업 표준으로 적합합니다.
기능
CPC8000 하이엔드 압력 컨트롤러는 매우 안정적이고 정확한 압력 출력을 제공합니다. 대형 터치스크린과 간단하고 직관적인 메뉴 탐색을 통해 사용 편의성을 극대화했습니다. 또한, 많은 메뉴 언어를 지원하여 사용 편의성이 더욱 향상됩니다. 대형 터치스크린에서 현재 측정값, 설정 포인트 등 필요한 모든 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
선택적으로 측정값을 다른 압력 단위로 표시할 수 있습니다. 압력 컨트롤러는 사용 가능한 직렬 인터페이스를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다. 이를 통해 다른 압력 제어기를 위한 다양한 에뮬레이션 명령 세트를 사용할 수 있습니다.
디자인
CPC8000은 데스크톱 기기 또는 19인치 랙 마운트 장치로 사용할 수 있으며, 전체 컨트롤러를 꺼내지 않고도 전면을 통해 트랜스듀서를 교체할 수 있습니다(예: 캘리브레이션 장비에서).
인터페이스
거기 IEEE 488.2, RS-232 또는 USB 등의 기기와 통신을위한 이더넷 인터페이스, 따라서 기기는 기존 시스템에 통합 될 수있습니다.