응용 분야의 다양성
오늘날, 기계 및 설비의 운영 안전성을 위해서는 온도계의 빠르고 간편한 검사가 "필수적"입니다.
CTx9100 가족의 휴대용 교정기는 지역 교정 작업에 적합하고 매우 사용자 친화적이다. 콤팩트한 디자인과 경량 덕분에 이 기기는 거의 어디에서나 휴대하고 사용할 수 있습니다.
특히 건식 블록 캘리브레이터 모델 CTD9100-375는 견고한 케이스 디자인과 컴팩트한 크기가 특징입니다. 새로운 장비 개념 정밀도 Pt100으로 온도 측정을 안정적 열원 모여. 이 산업 온도 프로브를 더욱 효율적으로 교정 할 수 있습니다. 온도 프로브의 정기적 인 모니터링은 즉시 오류를 인식하고 다운 타임을 단축하는 데 도움이됩니다.
용이한 사용
CTD9100 시리즈 건식 블록 교정기 는 온도 제어식 금속 블록 및 교체 가능한 인서트와 함께 작동합니다.
교정 온도는 컨트롤러의 두 개의 키를 사용하여 간편하게 조정할 수 있으며, 매우 빠르게 제어할 수 있습니다. 가열 블록의 설정 온도는 크고 고대비의 4자리 LED 디스플레이에 표시됩니다. 따라서 판독 오류가 사실상 제거됩니다.
직경이 다른 온도계는 드릴로 뚫은 인서트를 사용하여 드라이 블록 캘리브레이터 에 장착할 수 있습니다. 교정기의 낮은 범위에서 개선 된 온도 균일 성을 갖는 새 블록 디자인은 작은 측정 불확실성에 연결됩니다.