Tecnologia di misura intelligente per processi UHT nell'industria alimentare e delle bevande
La tecnologia Ultra high temperature (UHT) è un metodo collaudato nell'industria alimentare e delle bevande per garantire la sicurezza dei prodotti e prolungare la durata di conservazione. Nei processi UHT, gli alimenti e le bevande vengono riscaldati a temperature fino a +150 °C per alcuni secondi, uccidendo germi e spore patogene. Questo metodo è particolarmente importante per prodotti come il latte, i succhi, le panna e le zuppe, che richiedono una conservazione a lungo termine senza refrigerazione.
Approfittate dei vantaggi della nostra tecnologia di misura per i vostri processi UHT
Scopri le soluzioni di misura WIKA per le vostre applicazioni UHT
Trasmettitore di processo UPT-21
Sistema compatto con separatore a membrana DSSA11SA
Termoresistenza miniaturizzata TR21-C
“I processi UHT sono impegnativi: devono resistere a cambiamenti di temperatura estremi, elevati standard igienico-sanitari e detergenti aggressivi, e richiedono anche la massima precisione nella misura. WIKA è sinonimo di qualità e accompagna i nostri clienti, dalla prima consulenza all'implementazione e alla formazione, al fine di garantire che i loro processi siano sempre in sicurezza ed efficienza".
Simone Mack, Market Segement Manager
Esempi di progetto: come i nostri clienti traggono vantaggio dalle nostre soluzioni
Maggiore sicurezza del prodotto nella produzione di latte
Miglioramento della garanzia di qualità nella produzione di bevande a base di latte misto
Articoli recenti sul nostro blog
Ulteriori informazioni
Contattateci:
Avete domande? Compilate semplicemente il seguente modulo. Saremo lieti di aiutarvi!