Costruzione dello strumento
Il trasmettitore da processo modello UPT-2x è stato sviluppato per le applicazioni che richiedono un sensore intelligente. In particolare, la compensazione di temperatura integrata rende il trasmettitore di processo adatto ad un'ampia gamma di applicazione.
La cella di misura è costruita in acciaio inox 316L o in combinazione con una miscela di Elgiloy® di alta qualità. Sono disponibili ulteriori materiali speciali per requisiti specifici.
La custodia è ruotabile di 330° e il display a cristalli liquidi può essere montato in diverse posizioni, spostabile a passi da 90°. Il display a cristalli liquidi è di facile lettura in qualsiasi posizione di montaggio, anche ad una distanza di 5 metri.
Protocollo HART®
Il trasmettitore da processo può essere installato sia in applicazioni che impiegano tecnica analogica che in sistemi moderni con comunicazione tramite protocollo HART®.
Grazie al display e il modulo operativo o l'interfaccia HART®, questo trasmettitore da processo può essere configurato direttamente sul posto o per via remota tramite un sistema di controllo del processo.
Turndown
La funzione “turndown” permette di impostare un campo di misura ottimale rispetto al segnale di uscita migliorando la risoluzione sulla registrazione della misura di processo senza particolari limitazioni della precisione.