Mikä on voimanmittauslaite ja miten se rakennetaan?
Voiman mittauslaite koostuu yleensä anturista ja näytöstä, jossa mittaustulos annetaan numeerisena arvona ja siihen liittyvänä yksikkönä. Voimanmittauslaite koostuu siis voima-anturista ja näytöstä, josta mitattu voima voidaan lukea. Koska voimanmittauslaitteessa mittausosa ja näyttöyksikkö on yhdistetty yhdeksi laitteeksi, sen liikuteltavuus on erityisen yleistä. WIKA:n valikoimassa on kuvattu tarkemmin kolmenlaisia voimanmittauslaitteita: FRKPS-ketjunostimen testisarja, FSK01-hitsauspihtien testisarja ja hydrauliset voimanmittauslaitteet, jotka toimivat ilman sähköä. Ne ovat helppokäyttöisiä ja takaavat korkean prosessin luotettavuuden tärkeiden arvojen nopean seurannan avulla.
Mitkä ovat FRKPS-ketjunostimen testisarjan edut voimanmittauslaitteena?
Laajan voima-anturien ja kuormituskennojen valikoiman lisäksi WIKA tarjoaa luonnollisesti myös voimanmittauslaitteita. FRKPS-sarjan ketjunostimien testisarja on voimanmittauslaite, jolla voidaan tarkistaa ketjunostimien kitkakytkimet. Nämä tarkastukset tehdään säännöllisin väliajoin toiminnoissa, joissa käytetään ketjunostimia.
Kannettavan FRKPS-laitteella tämä säännöllinen tarkastus on erityisen helppoa, koska laitetta on erittäin helppo käsitellä. Ketjunostimen testisarja koostuu käsikäyttöisestä mittarista, useista keskitysholkeista ja sovittimista, laturista ja signaalikaapelista. Koska sarja sisältää useita yleisiä sovittimia yleisimmin käytetyille ketjutyypeille, mukaan lukien profiiliteräketjut, FRKPS soveltuu lähes kaikkiin teollisuuden ketjunostimien testaussovelluksiin. Koska se toimitetaan kätevässä alumiinikotelossa, kaikki osat säilytetään järjestyksessä, ja käyttö on näin ollen nopeaa ja yksinkertaista.
Käsittely on hyvin yksinkertaista. Nostimen ketjussa voima-anturi vedetään ylös ketjunostimen päätyyn ja lukitaan siellä. Tämän jälkeen mitataan saatu voima, jotta voidaan testata suurin voima, jolla kitkakytkin laukeaa. Raja-arvojen noudattaminen tarkistetaan vertaamalla niitä sallittuihin arvoihin. FRKPS:n noin 1 kg:n tarkkuudella sitä voidaan käyttää 40 kg:n ja 3 500 kg:n mitta-alueilla.
Mitä voimanmittauslaitetta suositellaan hitsauspisteisiin?
Toinen WIKA-tuoteperheeseen kuuluva voimanmittauslaite on hitsauspihdin testisarja, FSK01-sarja. Hitsauspihtien testisarjaa käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa, jossa käytetään usein hitsausrobotteja, ja jossa hitsausaikojen lisäksi myös prosessin voimalla on suuri merkitys. Pistehitsauslaitteissa elektrodivoimien tarkistamiseen käytetään siirrettävää voimanmittauslaitetta FSK01. Säännöllisin väliajoin elektrodivoimat mitataan yksinkertaisesti FSK01:llä pitämällä sitä hitsausprosessin aikana elektrodien välissä. Mukana toimitetun lukulaitteen avulla mitattu arvo voidaan tarkistaa välittömästi paikan päällä ja tarvittaessa säätää, mikä pidentää huomattavasti hitsauslaitteiden käyttöikää ja takaa prosessin luotettavuuden. Tarkastus ei häiritse valmistusprosessia, koska toimenpide vie hyvin vähän aikaa.
FSK01-voimanmittauslaite on saatavana eri mittausalueilla 1 kN, 10 kN ja 20 kN. Voimaanturi ja näyttölaite toimitetaan käytännöllisessä testisarjakotelossa. Jos tarkastuksia tehdään säännöllisesti ja usein, voimanmittauslaitetta tarjotaan myös kiinteänä testauslaitteena. Tässä tapauksessa testauslaitteisto asennetaan hitsausrobottien toimintasäteen sisälle. Valvoja varmistaa, että laitetta lähestytään säännöllisesti ja että kohdistuvat voimat tarkistetaan.
Mihin hydraulisen voiman mittauslaitteet soveltuvat?
WIKA tarjoaa myös useita muita voimanmittauslaitteita. Näin ollen WIKA toimii aktiivisesti myös hydraulisen voiman mittauksen alalla. Hydraulisia voima-antureita, joissa on asennetut osoittimet, käytetään esimerkiksi ohjausjärjestelmissä tai erikoiskoneissa. Hydraulisia voimanmittauslaitteita käytetään myös hyvin usein voimien mittaamiseen tunnelien rakentamisessa sekä perustustöissä ja rinteiden stabiloinnissa. Analogisten instrumenttien suuri etu: Ne eivät tarvitse virtalähdettä! Ne soveltuvat erinomaisesti myös esimerkiksi köysiratamastoihin - Jos muut anturit tuhoutuvat salaman iskun seurauksena, hydrauliset voimanmittauslaitteet toimivat edelleen moitteettomasti.
Tähän asti voiman mittauslaitteiden näytöt ovat joko ruuvattu suoraan mittausrunkoon tai liitetty kaapelilla. Kehitämme parhaillaan antureita, jotka mahdollistavat mitattujen arvojen lähettämisen puhelimella. Näin mitatut arvot voidaan siirtää pilvipalveluun ja näyttää milloin tahansa mobiililaitteessa ja arvioida erityisohjelmiston avulla.