WIKA

Voima-anturi

WIKA:n voima-anturit

Voima-anturi mittaa anturiin vaikuttavia jännitys- ja puristusvoimia, ja sitä kutsutaan myös kuorma-anturiksi. WIKA tarjoaa voima-antureita eri tekniikoilla monenlaisiin sovelluksiin ja kattaa siten mittausalueet 0 ... 0,5 N - 0 ... 10 000 kN. Parasta on nähdä itse luotettavuutemme ja korkeat laatuvaatimuksemme.

Mitä eri voima-antureita on olemassa?

Olipa kyse sitten satamalogistiikasta, koneenrakennuksesta, nostureista tai nostolaitteista, lääketieteestä tai maataloudesta, ilmailu- ja avaruusalalta tai muilta aloilta - valitse WIKA:n voima-anturi, joka sopii parhaiten vaatimuksiisi. WIKA:n tuotevalikoimaan voimanmittausta varten kuuluvat jännitys-/puristusvoima-anturit, leikkaus- ja taivutusvoima-anturit, kuorma-anturit, rengasvoima-anturit, akselivoima-anturit, sekä pikaliitosvoima-anturit ja venymäliuska-anturit. Antureita on saatavana useina eri versioina, joita kuitenkin mukautamme mielellämme joustavasti tarpeidesi mukaan. Tekninen myyntihenkilöstömme neuvoo sinua mielellään oikean voima-anturin valinnassa sovellukseesi.

Mitkä ovat voima-antureiden eri mittausperiaatteet?

WIKA:ssa on käytössä kolme voima-anturitekniikkaa: venymäliuskaan perustuvat mittauslaitteet, ohutkalvoanturit ja hydraulinen voimanmittaus.

  • Kalvovenymäliuskoilla (lyhyesti FSG) on suuri geometrinen muunneltavuus ja niiden tarkkuus on 0,01 % FS:stä. Tällaisilla voima-antureilla voidaan mitata luotettavasti pienimmätkin voimat. Venymäliuskaan perustuva mittauslaite on liimattu muodonmuutoskappaleeseen, ja mittausalueet ovat 0 .... 0.5 N ja 0 ... 10 000 kN.
  • Ohutkalvotekniikkaa suositaan monissa, jopa monimutkaisissa sovelluksissa. Sen etuna on kustannustehokkuus. Ohutkalvoantureilla varustetut voima-anturit ovat erittäin kustannustehokkaita erikoisvalmistuksessa tai OEM-sovelluksissa ja myös turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa, koska niiden lähtösignaalit ovat redundantteja. Lisäksi ne ovat erittäin vankkoja ja pitkäaikaiskestäviä. Sputterointiprosessin avulla voima-anturin mittaussilta liitetään atomisesti mittauskennon runkoon. Näiden voima-antureiden mittausalueet kattavat 0 .... 1 kN ja 0 ... 10 000 kN.
  • Hydrauliset voima-anturit käyttävät anturiyksikkönä männän ja kotelon yhdistelmää, jossa on erilaisia tiivisteitä. Käyttäjät arvostavat tätä voimanmittausmuotoa sen helpon käsiteltävyyden, kestävyyden ja ilman syöttöjännitettä toimimisen vuoksi. Mittausalueet ulottuvat 0 .... 160 N ja 0 ... 10 000 kN.

Millä aloilla voima-antureita voidaan käyttää?

Voima-antureita käytetään lukuisilla teollisuudenaloilla: Koneenrakennus, automaatio ja prosessitekniikka ovat vain kolme esimerkkiä monista teollisuuden aloista. Voimanmittausta käytetään myös esimerkiksi nostureissa ja nostimissa, maataloustekniikassa ja myös satamalogistiikassa. Tämä voima-antureiden tuotevalikoiman moninaisuus näkyy paitsi sovelluksissa ja mittausalueilla myös voima-antureiden lukuisissa geometrisissa ominaisuuksissa. Tämän ansiosta WIKA voi kehittää asiakkaillemme voimanmittauslaitteita, jotka voidaan integroida suoraan sovelluksen voimavirtaan - korkean mittaustarkkuuden vaatimukset täyttyvät. Jos voimanmittaussovelluksesi edellyttää teknistä lähestymistapaa, insinöörimme suunnittelevat mielellään räätälöidyn ratkaisun sinulle.

Milloin yksittäiset voima-anturit ovat paras ratkaisu sovellukseesi?

Näin voi olla esimerkiksi asiakaskohtaisten hyötykuormien tai mittausalueiden kohdalla. Jopa akselivoima-antureiden kanssa käytetään usein yksittäisiä ratkaisuja. Kehitämme yhdessä kanssasi sopivan voima-anturin. Ei ole väliä, tarvitsetko voima-antureita pieniä määriä vai massatuotantoa varten. Kokeneet insinöörimme ja teknikot vastaavat tarpeisiisi ja tietävät tarkalleen, mikä sinulle on tärkeää. Tällaisissa projekteissa aloitamme voimanmittausanturilla, joka on kokoonpanon lisäosa, jotta saadaan optimoitu integroitu voimanmittausratkaisu.

Palveluihimme sopivaa voima-anturia varten kuuluvat:

  • Mittaustekniikkaa koskevat neuvot. Keräämme esimerkiksi mittausolosuhteet paikan päällä. Näin saadaan luotettava perusta ongelman täsmälliselle analysoinnille.
  • Asiantunteva suunnittelu. Yksinkertaisimmat ratkaisut ovat usein parhaita: Usein vakio-ohjelmassa oleva voima-anturi voidaan mukauttaa tarpeisiisi. Jos näin ei ole, kehitämme sopivan voima-anturin, joka täyttää vaatimuksesi 100-prosenttisesti.
  • Luotettava käyttöönotto. Voima-antureiden asentaminen, järjestelmän käyttöönotto: Voit luottaa kokeneisiin teknikoihimme.
  • Omistautunut myynnin jälkeinen palvelu. Voima-antureiden kalibrointi ja korjaus: Se on myös osa palveluvalikoimaamme.

Mitä vaatimuksia voima-antureiden on täytettävä?

Voimanmittausantureiden on täytettävä lukuisat vaatimukset niin keskisuurissa kuin suurissa yrityksissä. Tällaiset yritykset odottavat nopeaa toimitusta, korkeinta laatua ja tarkkuutta, turvallisuutta vikojen varalta ja investoinneilleen, ja ne pitävät erittäin tärkeänä ihmisten suojelua. WIKA on luotettava kumppanisi.

Voit luottaa meihin myös toiminnallisen turvallisuuden alalla ja äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Toimimme konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. Tarjoamme tuotteita, jotka ovat yhteensopivia suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) kanssa ja joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on nimellislämpötila-alue?

Nimellislämpötila-alue on ympäristön lämpötila-alue, jolla voima-anturi noudattaa lämpötilariippuvaisten eritelmien virherajoja.