Система СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость)
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
При станочной обработке эмульсия СОЖ выполняет две важные функции: охлаждение инструмента (сверло, резец) и удаление стружки.
Система состоит из компонентов
- Конвейер стружки
- Фильтр стружки
- Бак/насосный агрегат
Из-за испарения на инструменте, удаления стружки с СОЖ и переноса посторонних масел уровень в баке СОЖ и рабочая концентрация изменяются.
В крупных металлообрабатывающих компаниях для контроля уровня и пополнения часто задействован сотрудник, работающий полный рабочий день. В рамках Industry 4.0 автоматическое определение и документирование уровня дает несколько преимуществ. Помимо доливки по мере необходимости, документируется потребление и фиксируются изменения (например, утечки). В процессе обработки заготовки охлаждающая смазка нагревается. Это тепло должно отводиться через теплообменники. Также необходимо строго соблюдать требования в виде предельных значений температур (указанных производителем). Простой концевой выключатель может контролировать максимальную температуру. Или термометр сопротивления измеряет температуру эмульсии в баке. Таким образом, возможно охлаждение на основании потребности, что приводит к значительной экономии энергии.
TRGS 611 предписывает регулярный мониторинг и документирование СОЖ:
- Регламент рабочей концентрации, на практике, 4 – 8 % (ручной рефрактометр)
- Проверка значения pH (тестовая бумага для определения pH)
- Определение содержания нитритов (тестовые полоски)
- Определение температуры
- Количество микробов (до настоящего момента без ограничения или ориентировочного значения)
Текущий стандарт — измерение на объекте и последующий ручной ввод в бумажную таблицу. WIKA разрабатывает решение Industry 4.0 для автоматического документирования таких измеренных значений. Помимо исключения измерений вручную, более высокая частота измерение обеспечивает раннее обнаружение надвигающегося перелива СОЖ. Таким образом предотвращается проблема и производится своевременная замена СОЖ.