- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Первые насосы обеспечивали подачу питьевой воды, тем самым повышая качество жизни. Сегодня насосы обеспечивают подачу широкого спектра сред в различных технологических процессах и конструкциях. Безопасный мониторинг и автоматическое управление давлением и объемами подачи имеют значение. Специально для этих измерительных задач WIKA предлагает требуемый ассортимент для каждой области применения и для каждого насоса.
Наши переключатели давления защищают центробежные насосы от сухого хода при недостаточном входном давлении.
Датчики давления измеряют давление на выходе и обеспечивают постоянное давление в системе с энергоэффективным управлением частотой вращения. Они обнаруживают повышение давления при работе при закрытом клапане или затворе, защищая насос.
Мембранные насосы широко применяются при работе с агрессивными или токсичными средами. В данном случае за счет надежного контроля мембраны с использованием реле давления или датчиков технологических процессов обеспечивается защита людей и окружающей среды.