Гидроабразивная резка
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Гидроабразивная резка применяется во многих отраслях промышленности, а спектр обрабатываемых материалов практически не ограничен: металл, камень, стекло, композитные материалы или даже продукты питания. Резка водой под давлением имеет преимущества перед плазменной или лазерной резкой:
- При данном процессе не происходит теплового воздействия на материал, поэтому не наблюдается каких-либо структурных изменений.
- Обработка кромок настолько точна, что последующая обработка, как правило, не требуется.
- Ширина зазора незначительна.
- Геометрия форм резки практически не ограничена.
Кроме того, в случае гидроабразивной резки отсутствуют затраты на инструмент, в отличие от обработки пуансоном. При струйно-абразивной резке к отрегулированной струе воды высокого давления добавляется абразив. Современные системы гидроабразивной резки работают под давлением воды до 6 000 бар, а струя покидает режущее сопло со скоростью, в 3 раза превышающей скорость звука. Для защиты насоса от кавитации и сухого хода необходим достаточный поток воды. WIKA поставляет соответствующие переключатели для контроля входного давления и температуры.