Зачем предотвращать риски?
Чем более критичен процесс, например, производство материалов для инъекций, тем важнее постоянное поддержание стерильности в процессе производства.
Выбор правильных приборов предотвращает потери продукции. Благодаря диагностическим функциям с помощью этих устройств возможно сохранить дорогостоящие партии товаров, предупреждая о потенциальных рисках и указывая на них.
WIKA предлагает набор инструментов для обеспечения безопасности вашего процесса.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.
Типы давления
Манометр с трубкой Бурдона
Электроконтактный манометр
Дифференциальный манометр
Ettore Cella
Манометр
Измерение давления
Устройство для измерения давления
Датчик давления
Переключатель давления
Запорно-спускной вентильный блок
Мембранный манометр
Мембранный переключатель давления
Дифференциальный переключатель давления
Преобразователь дифференциального давления
Электронный переключатель давления
Переходник для манометра
Гидравлический манометр
Гидрозаполненный манометр
Механический переключатель давления
Монофланец
Игольчатый вениль
Вентиль для манометра
Дроссель для манометра
Сифон для манометра
Вентиль для манометра
Образцовый манометр
Термоманометр
Вентильный блок
Манометр абсолютного давления
EMICOgauge