Комбинации WIKA, состоящие из мембранного разделителя, прибора для измерения давления и контрольного элемента наилучшим образом подходят для решения измерительных задач с требованиями к гигиене и самыми суровыми условиями. Системы способны выдерживать температуру очистки паром в ходе безразборной стерилизации. С помощью них обеспечивается стерильное соединение с измеряемой средой.
Запатентованный мембранный контроль разработан специально с учетом требований высочайшего уровня безопасности в фармацевтической и биотехнологической отраслях промышленности. Контрольный элемент преимущественно используется для передачи электрического сигнала о состоянии мембраны. Кроме того, индикация состояния диафрагмы осуществляется с помощью циферблата с красной/зеленой зонами.
В случае разрыва мембраны за счет второй, внутренней мембраны в приборе для измерения давления обеспечивается надежное разделение окружающей среды и технологического процесса.
Монтаж мембранного разделителя к измерительному прибору в стандартном исполнении осуществляется напрямую. Жидкость в системе, выбранная в соответствии с конкретной областью применения, передает давление на измерительный прибор гидравлическим способом.
Мембранные разделители с хомутовым присоединением специально разработаны для использования в стерильных технологических процессах и для установки в технологический процесс с помощью хомутов. Таким образом обеспечивается гигиеничная интеграция мембранной системы контроля в технологический процесс.
Изделие WIKA модели DMS-FP защищено патентом, см. например, US 2018180505, DE 102016015447, CN 108240885.