Термометр в криогенном исполнении - инновационная конструкция для низкотемпературных измерений
Применения
- Измерения при экстремально низких температурах
- Применения с жидким водородом (LH2)
- Криогенные резервуары
- Криогенные резервуары
- Криогенные трубопроводы
Особенности
- Инновационная конструкция с высокой точностью
- Совместим со всеми соответствующими термометрами
- Допущен для применения во взрывоопасных зонах
Описание
В связи с глобальным использованием водорода измерения при экстремально низких температурах во время транспортировки и хранения приобретают всё большее значение. С криогенным исполнением WIKA предлагает подходящее решение для всех соответствующих приборов измерения температуры в таких сложных условиях.
В лабораторных испытаниях термометры сопротивления (Pt1000) и термопары (тип E) были протестированы на их пригодность для криогенных применений. Особая конструкция криогенного термометра обеспечивает высокую точность ±3 К при -253 °C (-423 °F), а также высокую воспроизводимость.
Данные лабораторных исследований легли в основу расчёта новых полиномов для термометров сопротивления Pt1000 в диапазоне -258 … -200 °C (-432 … -328 °F), которые применяются в конфигурации преобразователей WIKA.
Какой эффект оказывает низкое сопротивление изоляции?
В соответствии с DIN EN 60751, раздел 6.3.1, сопротивление изоляции между каждой измерительной цепью и оболочкой при минимальном испытательном напряжении 100 В постоянного тока должно быть не менее 100 МОм.
Если сопротивление изоляции слишком мало, ...
подробнееКаков принцип работы термометра сопротивления?
Электрическое сопротивление сенсора термометра сопротивления изменяется в зависимости от температуры. Поскольку сопротивление измерительных резисторов согласно EN 60751 (2009-05) увеличивается при повышении температуры, мы называем его PTC (положит ...
подробнее