1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термопары
Назад к обзору
Модели TC12-B, TC12-M

Промышленная термопара

Для монтажа в защитную гильзу или основу модуля

Избранные документы
Типовой лист TE 65.17 Типовой лист SP 05.25 Типовой лист AC 80.30 Руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Химическая отрасль промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • В открытом море
  • Производство промышленных установок и судостроение

Особенности

  • Диапазон применения: от -40 до +1 200 °C (от -40 до +2 192 °F)
  • Для многочисленных вариантов преобразователей температуры, включая полевой преобразователь
  • Для установки во всех стандартных конструкциях защитной гильзы
  • Подпружиненная измерительная вставка (сменная)
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Термопары данной серии могут использоваться в сочетании с большим количеством конструкций защитных гильз. Сменяемая, расположенная в центре подпружиненная измерительная вставка, а также ее удлиненный ход позволяют комбинировать ее с самым широким спектром конструкций соединительной головки.

Для термометров поставляется широкий спектр возможных комбинаций датчика, соединительной головки, длины вставки, длины шейки, присоединения к защитной гильзе и т. д., поэтому они пригодны для соединения с самыми различными типами защитных гильз и находят применение в самых различных областях. Использование без защитных гильз рекомендуется только для некоторых областей применения.