1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термопары
Назад к обзору
Модель TC90

Термопара для работы в условиях высокого давления

Избранные документы
Типовой лист TE 65.90 Типовой лист SP 05.25 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Применения

  • Производство пластмасс (ПЭВД/ЭВА)
  • Станции заправки водородом
  • Испытательные стенды для водородных систем
  • Прочие сжатые газы

Особенности

  • Различные технологические присоединения, металлические уплотнения
  • Малое время отклика
  • Емкости под высоким давлением без защитной гильзы / защитной трубки
  • Прочная, виброустойчивая конструкция
  • Компактное исполнение с короткой длиной вставки для труб малой номинальной ширины

Описание

Термопары высокого давления используются для измерения температуры в промышленности. Данные термопары применяются в процессах где необходимо надежное измерение температуры и к которым предъявляются высокие требования, например производство и переработка пластмасс.

Термопара ТС90 разрабатывается и изготавливается индивидуально в соответствии со спецификациями конкретного заказчика. Эти приборы производятся с использованием специальных технологических процессов, и для обеспечения их качества применяются специальные испытательные устройства и испытания материалов.

В данном измерительном приборе применяются уплотнения «металл к металлу», резьбовые соединители для высокого давления или уплотнительные линзы, доказавшие свою эффективность за много лет использования.