1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термометры сопротивления
Назад к обзору
Модель TR10-D

Термометр сопротивления с резьбовым соединением

Компактное исполнение

Избранные документы
Типовой лист TE 60.04 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
  • Двигателестроение
  • Холодильные и климатические системы

Особенности

  • Диапазон измерений от -196 до +500 °C (от -320 до +932 °F)
  • Компактный дизайн
  • Универсальность применения
  • Монтаж непосредственно в технологический процесс
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Термометры сопротивления данной серии используются для измерения жидких и газообразных сред при низких и средних давлениях.

Термометр сопротивления монтируется непосредственно в технологический процесс. Клеммы в соединительной головке используются для электрического подключения (защита от брызг воды). Измерительные вставки поставляются в двух вариантах в зависимости от области применения. На выбор представлены версии со сменной, подпружиненной компактной измерительной вставкой и версии с несменным измерительным резистором, встроенным непосредственно в наконечник защитной гильзы.

В зависимости от применения возможен выбор длины вставки, типа технологического присоединения и датчика.

Для TR10-D доступно большое количество различных допусков по взрывозащите.