Sensores de densidade de gás

Apresentando tecnologia de sensor de alta precisão e estabilidade a longo prazo

Para monitoramento on-line de alta precisão da densidade de gás, temperatura, pressão e umidade do gásSF6 em sistemas internos e externos de equipamentos isolados a gásSF6, os sensores de densidade de gás WIKA são excepcionalmente adequados. Os instrumentos são notáveis ​​por sua tecnologia de sensores de alta precisão, que garante excelente estabilidade a longo prazo e características EMC. Opcionalmente, existem soluções híbridas disponíveis que combinam transmissores de densidade de gás com monitores convencionais de densidade de gás com contatos de comutação.

FAQ
FAQ

Um sensor de densidade de gás pode ser danificado se conectado incorretamente?

A troca das conexões +/- não pode danificar o instrumento, pois os pinos de conexão para a alimentação de tensão estão protegidos contra polaridade reversa.