Elia Group
Como o sensor de densidade de gás WIKA GD-20-W está transformando o monitoramento da subestação
Uma solução doF6 ambiental e economicamente excepcional em parceria com a Elia
Economizando recursos, protegendo o meio ambiente e impulsionando a digitalização – tudo de uma vez: O inovador sensor de densidade de gás GD-20-W sem fio torna isso possível. Ao longo de dois anos, a WIKA, líder de mercado em soluções de detecção, colaborou com a operadora de sistemas de transmissão belga Elia para pilotar o GD-20-W. O sensor, que pode ser facilmente integrado em ambientes IIoT, permite uma ampla gama de configurações de alarme. Em caso de baixa densidade ou alta temperatura, ele envia instantaneamente um aviso, mesmo fora dos tempos de transmissão programados. Isto reduz significativamente o risco de vazamento deF6.
“Temos uma enorme quantidade de equipamentos elétricos de alta tensão instalados em toda a Bélgica – e isso só está crescendo devido à crescente demanda por energia renovável. O monitoramento digital desses ativos é o passo lógico para acompanhar o crescimento e garantir a disponibilidade da rede.”
Diederik Moers
Condição e controle de pressão, Elia Group
“Com o monitoramento digital abrangente deF6 em switchgear, garantimos que detectamos vazamentos o mais rápido possível e muito mais rápido do que com desnúrculos clássicos de gás. Isso nos permite reduzir nossas emissões deF6 iniciando o reparo mais rapidamente. A WIKA está nos ajudando a alcançar nosso objetivo de reduzir as emissões deSF6.”
Thomas Wijnhoven
Subestações do Asset Manager, Grupo Elia
O produto: sensor de densidade de gás GD-20-W com sinal de saída sem fio LoRaWAN®
- Para equipamentos com isolamento de gásF6 e externos para SF6 e alternativos
- Tecnologia de sensor com alta exatidão
- Monitoramento permanente dos parâmetros de condições relevantes de gases em tanques fechados
- Longa duração de bateria
- Projeto muito compacto
Soluções, produtos e tecnologias relacionadas
Fatos interessantes
Sobre o hexafluoreto de enxofre
■ Vida útil atmosférica extremamente longa: cerca de 3.200 anos
■ Excelentes propriedades isolantes: resistência à ruptura cinco vezes superior à do ar
■ Decisivo para redes elétricas: evita curtos-circuitos e arcos elétricos
Sobre o Elia System Operator S.A
Contato
Se você também está procurando uma solução deF6 ambiental e econômica para sua aplicação, entre em contato conosco: