Manômetros de pressão digitais

Manômetros de pressão digitais de alta qualidade da WIKA

Os manômetros de pressão digitais de precisão são adequados para medição e exibição de pressões estacionárias e também móveis Além disso, os manômetros de pressão digitais podem ser usados como referência de pressão e permite fácil teste, ajuste e calibração de outros equipamentos de medição de pressão diretamente no local. Através de células de medição eficientes com linearização eletrônica da curva característica, é alcançada uma alta precisão.