Balanças de pressão

Maior precisão com balanças de pressão da WIKA

As balanças de pressão (muitas vezes também chamadas de testadores mecânicos de peso morto ou padrões primários) são os instrumentos de referência mais precisos para pressão. O seu princípio funcional baseia-se no princípio físico de pressão = força/área. Pedaços de massa colocados no topo de um sistema pistão-cilindro são a fonte de uma força definida com precisão. Ao produzir uma certa pressão (contra) dentro do equilíbrio de pressão, um equilíbrio é alcançado: as peças de massa, incluindo o pistão de movimento livre do sistema pistão-cilindro, estão flutuando, o que levará a uma pressão muito precisa na porta de teste.

O que é um testador de peso morto?

Um testador de peso morto, também conhecido como balança de pressão ou medidor de pistão, é um instrumento de medição que pode ser usado para determinar a pressão com extrema precisão. Como pressão = força/área (p=F/A), um testador de peso morto opera com base no princípio de geração de força usando pesos físicos no topo de um sistema de cilindro de pistão finamente usinado. As balanças de pressão são utilizadas como dispositivos de referência para testar, calibrar ou ajustar instrumentos de medição mecânicos ou eletrônicos. As balanças de peso morto WIKA têm uma precisão de medição de 0,05% a 0,005% com faixas de medição de -1 a 6.000 bar. É feita uma distinção entre testadores de peso morto hidráulico, como o modelo CPB5800 e testadores pneumáticos de peso morto, como o modelo CPB3500 .

Como funciona um testador de peso morto hidráulico?

Testadores de peso morto hidráulico ou balanças de pressão usam óleo mineral ou óleo sebacato como meio de transmissão de pressão.

Como funciona um testador pneumático de peso morto?

Os testadores pneumáticos de peso morto funcionam com base em gases limpos, secos e não corrosivos, como ar ou nitrogênio.

Com que frequência um testador de peso morto precisa ser calibrado?

Geralmente, recomenda-se que os testadores de peso morto sejam calibrados a cada cinco anos. Para obter mais informações sobre o serviço de calibração móvel da WIKA, visite o Centro de calibração e serviços seção do nosso site.