Opslag en transport

Tenzij de productie van waterstof plaatsvindt op de plaats van gebruik, moet het worden opgeslagen en getransporteerd. Het transport gebeurt via gasnetweken of - wat gebruikelijker is - in verschillende soorten en maten tanks. Drukbereiken voor opslagtanks variëren van 20 bar voor vloeibaar gemaakte tanks tot 700 ... 1.000 bar voor vaten voor samengeperst gas. Ook vloeibare waterstof (LH2) speelt een steeds belangrijkere rol vanwege de hoge energiedichtheid. De temperatuur van -253 °C zorgt voor extra uitdagingen. Met de thermometer in cryogene uitvoering biedt WIKA een speciaal ontworpen en geteste oplossing voor het meten van de temperatuur van vloeibaar waterstof.

Afhankelijk van de fysieke toestand van de waterstof (gasvormig of cryogeen) moeten verschillende meetoplossingen worden gebruikt. WIKA kan beide oplossingen leveren voor de opslag van gasvormige en vloeibare waterstof.

Opslag en transport × D

Druk

Druk
AP

Aanvullende producten

Aanvullende producten
N

Niveau

Niveau
T

Temperatuur

Temperatuur
Opslag en transport
Selectie minimaliseren

De volgende 20 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.