1. Producten
  2. Drukmeettechniek
  3. Procestransmitters
Terug naar het overzicht
Type DPT-20

Drukverschiltransmitter

Geselecteerde documenten
Data sheet PE 86.22 Gebruikshandleiding #1 Gebruikshandleiding #2 Gebruikshandleiding #3 Veiligheidshandboek

Toepassingen

  • Procestechniek
  • Chemische industrie
  • Petrochemische industrie
  • Voedsel- en drankindustrie
  • Machine- en installatiebouw

Bijzondere eigenschappen

  • Hoge meetnauwkeurigheid
  • Vrij schaalbare meetbereiken
  • Ontwikkeld in overeenstemming met de SIL 2-vereisten
  • Zeven verschillende behuizingvarianten
  • Configuratie via DTM (Device Type Manager) conform het FDT-concept (Field Device Tool) (bijv. PACTware™)

Omschrijving

Het type DPT-20, met zijn 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus of PROFIBUS® PA-uitgangssignalen, gecombineerd met het intrinsieke veilige of vuurvaste ontstekingsbeschermingstype van de behuizing, is bij uitstek geschikt voor toepassing in geschikte systemen. De ontwikkeling van de zender overeenkomstig de SIL (Safety Integrated Level) IEC 61508-eisen zorgt ervoor dat hij ook gebruikt kan worden voor installaties met speciale veiligheidseisen.

Veelzijdig in toepassing
Het type DTP-20 is geschikt voor vele industriële meetbehoeften, zoals debietmeting met drukverschilomvormers, niveaumeting in open of gesloten tanks of filter- en pompbewaking. Met aangebrachte scheidingsmembranen is het type DTP-20 ook geschikt voor zware procesomstandigheden.

Dankzij de beschikbare meetbereiken van -10 ... +10 mbar tot -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi tot -240 ... +240 psi] en een statische drukbegrenzing tot 400 bar [5.800 psi] kan het instrument in vrijwel elke toepassing worden gebruikt.

De interne digitale signaalverwerking, gecombineerd met bewezen sensoren, garandeert een hoge nauwkeurigheid en de beste langdurige stabiliteit.

Er zijn zeven verschillende kastuitvoeringen beschikbaar, waardoor voor elke gebruiksomgeving een geschikte variant kan worden gekozen. De behuizing kan zelf 330° worden gedraaid en is verkrijgbaar in kunststof, aluminium en roestvrij staal.

Een elektrolytisch gepolijste roestvrij stalen behuizing (316 L) is verkrijgbaar om te voldoen aan de hoogste eisen van de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

Eenvoudige configuratie en bediening
Service en configuratie van het instrument wordt doorgevoerd met het optionele display en bedieningsmodule, die in vier standen kan worden aangebracht. Het bedieningsmenu heeft een eenvoudige en zelfverklarende structuur en beschikt over vele selecteerbare talen.

Eventueel kunnen de bedrijfsparameters met behulp van de gratis en niet aan eigendomsrechten gebonden PACTware™ configuratiesoftware worden ingesteld. Een instrumentspecifieke DTM zorgt voor een eenvoudige integratie in betreffende procesregelsystemen.