Load cell

Load cells van WIKA

Load cells zijn ontworpen als een speciale vorm van krachtopnemers voor gebruik in weegtechnologie. De kalibratie gebeurt in grammen, kilogrammen of tonnen, niet in Newton, zoals gebruikelijk is bij kracht metingen. Geïntegreerde rekstrookjes zetten de elastische vervormingen van de krachtopnemers, veroorzaakt door de gewichtsbelastingen, proportioneel om in elektrische signalen. Dit maakt een zeer hoge meetnauwkeurigheid mogelijk tussen 0,01 % en 0,05 % Fnom.

Door de integratie van Tecsis, een ervaren en wereldwijde fabrikant van meettechnologie, biedt WIKA een productportfolio van hoge kwaliteit, van platform tot bending beams en shear beam tot compressie kracht load cells.

Wat is het voordeel van weegtechnologie?

Voor veel toepassingen is het een voordeel als de niveaumeting niet in de tank of het vat hoeft plaats te vinden. De meting vindt dus plaats onafhankelijk van het materiaal en zijn eigenschappen. Voor de verschillende vatgeometrieën, bijvoorbeeld silo's, containers of reservoirs, bieden we geschikte krachtopnemers die aan deze eisen voldoen, ongeacht het type en de aard van de media. Vloeibaar of vast, agressief, schuim- of stofvormend, dampend, geleidend of niet-geleidend, met kleine of grote korrelgrootte: Factoren als deze zijn irrelevant. Ook hoppers, conische stapels, bruggen, klonteren en zelfs roerders hebben geen invloed op het meetresultaat.

Er is ook vraag naar gravimetrische niveaumeting in temperatuur kritische toepassingen en waar een hoge duurzaamheid en robuustheid vereist zijn, zoals in de staalindustrie.

Wat zijn single point load cells in weegtechnologie?

Single point krachtopnemers zijn verreweg de meest gebruikte krachtopnemers, met een breed scala aan mogelijke toepassingen. Ze worden ook wel platform load cells genoemd en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in weegschalen en weegapparatuur waarbij de gewichtsbepaling niet voorspelbaar centrisch is.

Hun installatie en gebruik is zeer eenvoudig gebleken: Zoals te zien is aan alledaagse badkamer weegschalen, zijn ze ongevoelig voor zij- en hoekbelasting. Typische toepassingsgebieden zijn de logistieke sector, de machinebouw of de verpakkingsindustrie.

Waar worden buig- en afschuifbalken voor gebruikt in de weegtechnologie?

Buig- en afschuifbalken worden vaak gebruikt om het gewicht van kleine en middelgrote schepen te bepalen. Bij deze metingen spelen hoge nauwkeurigheid, hoge bescherming tegen binnendringing, robuustheid en lage kosten een grote rol.

De buigbalk wordt bevestigd met twee montagegaten aan de transducer kant met de kabeluitgang. Aan de andere kant wordt de kracht loodrecht op de meeteenheid uitgeoefend, centrisch en zonder schuifkracht. Omdat hij volledig van roestvrij staal is gemaakt, is een probleemloze werking mogelijk, zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden.

In welke sectoren wordt weegtechnologie voornamelijk gebruikt?

De weegtechnologie van WIKA wordt gebruikt in een groot aantal industrieën en toepassingen. De volgende voorbeelden illustreren deze diversiteit:

Medische techniek:

  • Onze producten helpen bijvoorbeeld om het gewicht van pasgeborenen in couveuses te controleren.
  • In weegschalen voor het mengen van bloed worden load cells gebruikt voor het exact afleveren van bloeddonaties

Landbouwtechnologie:

  • De niveaus van agressieve media, zoals in silo's, kunnen nauwkeurig worden gemeten met onze weegtechnologie.
  • In de landbouwtechniek wordt bijvoorbeeld het exacte wegen van de oogstopbrengsten op een maaidorser mogelijk gemaakt.

Machinebouw:

  • Onze load cells worden bijvoorbeeld gebruikt in heatsealers.
  • Platform load cells meten de optimale contactkracht voor de verwarmingsrail.

Als je eisen verder gaan dan ons bestaande assortiment, adviseren onze experts je graag individueel en zoeken ze samen met u naar een geschikte oplossing.

Vertrouw op onze jarenlange ervaring en onze knowhow!

FAQ

Welke invloed heeft een temperatuurwijziging van 10 K invloed op de karakteristieke waarde?

Een wijziging in de omgevingstemperatuur, Ti, van 10 K binnen een bepaald temperatuurbereik, na het instellen van stationaire, gradiëntvrije omstandigheden, veroorzaakt een relatieve wijziging in de karakteristieke waarde van de krachtopnemer.

FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video