Drukkrachtopnemers
Wat is een drukkrachtopnemer?
Een drukkrachtomvormer, soms gewoon ook een krachtomvormer of krachtopnemer genoemd, meet de kracht die op een sensor werkt. Door elastische vervorming kan hij vaak zowel trek- als drukkrachten meten.
Hoe werkt een krachtopnemer?
Om de functie van een krachtopnemer uit te leggen, moet onderscheid worden gemaakt tussen het ontwerp en de gebruikte technologie: krachtopnemers met rekstrookjes, thin-filmsensor en hydraulische krachtmeting. U kunt meer te weten komen over de verschillende meetprincipes in Krachtsensoren en krachtopnemers.
Hoe werkt een drukkrachtopnemer met rekstrookjes?
Spanningsmeters zijn elektrische geleiders die op een strook folie zijn bevestigd. Omdat de rekstrookjes stevig aan de folie vastzitten, passen ze zich aan de compressie of rek van de folie aan. Dit resulteert in een weerstandsverandering in de elektrische geleiders, wat een maat is voor de inwerkende kracht. De rekstrookjes zijn verbonden met een veerlichaam of vervormingslichaam en worden uitgerekt of samengedrukt door een kracht. De weerstand neemt toe als de rekstrookjes worden uitgerekt en neemt af als ze worden samengedrukt. De kracht die op het vervormingslichaam werkt, wordt dan afgeleid uit de sterkte van de vervorming. Krachtopnemers met rekstrookjes zijn bijzonder flexibel door de verschillende materialen en vormen en kunnen op de kleinste oppervlakken worden aangebracht. Dwarsverbindingen van rekstrookjes (brug van Wheatstone) optimaliseren de signaaluitvoer en de meetprecisie.
Hoe werkt een krachtopnemer met thin-filmsensoren?
Bij krachtopnemers met thin-filmsensoren wordt de kracht gemeten door thin-filmweerstanden. De stabiliteit op lange termijn kan worden gegarandeerd door de thin-filmsensor atomair aan het vervormingslichaam te lassen. Zodra het lichaam vervormt door de kracht die erop inwerkt, verandert de elektrische weerstand. Deze weerstandsverandering wordt door de sensor omgezet in een gestandaardiseerd outputsignaal.
Hoe werkt een krachtopnemer met hydraulische krachtmeting?
Hydraulische drukkrachtopnemers van WIKA kunnen de krachten in diverse toepassingen detecteren en weergeven. Krachtopnemers met hydraulische krachtmeting zijn autonome systemen die geen voedingsspanning nodig hebben. Het meetlichaam van de hydraulische krachtopnemer bevat een vloeistof die de werkende kracht onmiddellijk kan overbrengen naar een analoog of digitaal display. We bieden opspanmiddelen voor hydraulische krachtmeetsystemen waarmee het meetinstrument onder druk en zonder machinestilstand of vloeistofverlies kan worden gedemonteerd.