Spannings-/compressiekrachtopnemers

Trek- en drukkrachtopnemers van WIKA: instelbaar en zeer nauwkeurig

WIKA biedt trek-/drukkrachtopnemers in verschillende ontwerpen en uitvoeringen. Ze zijn verkrijgbaar in miniatuurontwerpen, als traditionele s-type versies, als opnemers met verschillende schroefdraadvormen of als krachtopnemers met een laag profiel (pannenkoek). Opnemers in miniatuurontwerp worden gebruikt voor kleine montageruimten en ook voor het detecteren van kleine krachten. Het s-type met binnendraad, dat zeer geschikt is voor dit doel, heeft een bijzonder hoge nauwkeurigheid en wordt gebruikt in nominale belastingsbereiken tot 50 kN. Voor het meten van grote krachten zijn trek- en drukkrachtopnemers van compact formaat de eerste keuze. Bij low-profile krachtopnemers wordt de kracht overgebracht via de centrale binnendraad. Ze zijn zeer dynamisch en hebben een hoge vermoeiingssterkte.