Temperatuursensoren

Temperatuursensoren van WIKA

WIKA behoort sinds vele jaren tot de toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige industriële temperatuurmeetinstrumenten. Gebruik temperatuurmeetinstrumenten van WIKA voor de temperatuurmeting en temperatuurbewaking van uw toepassingen. Onze ervaring en knowhow in de productie van temperatuursensoren onderscheidt ons. Bij WIKA zijn de temperatuursensoren voor industriële temperatuurmetingen in hoofdzaak onderverdeeld in de volgende groepen:

die bijvoorbeeld uit een metalen thermowell / beschermbuis komen die een lange, smalle sonde omhult. De aansluitkop bevindt zich bovenop de sonde en verbindt deze met andere apparaten. De halspijp vormt de overgang tussen de aansluitkop en de beschermbuis en maakt een nauwkeurige positionering van de sonde mogelijk. Aan de onderkant is een ergonomische handgreep bevestigd voor een comfortabele bediening.

Wat is een temperatuursonde en hoe werkt hij?

In de context van elektrische thermometers beschrijft de term temperatuursonde een eenheid die bestaat uit een of meer temperatuursensoren en een gebruiksspecifiek pantser, dat kan bestaan uit een

  • aansluitkop
  • halspijp
  • thermowell / beschermbuis of
  • een hendel

bijvoorbeeld.

De sensor in de temperatuursonde voert de eigenlijke temperatuurmeting uit en zet de te meten temperatuur om in een elektrisch signaal. Temperatuursensoren worden gebruikt voor zowel temperatuurmeting als temperatuurbewaking.

Voor welke doeleinden zijn temperatuursensoren met thermokoppels geschikt?

Temperatuursensoren met thermokoppels zijn ideaal voor het meten van hoge temperaturen tot +1.700 °C. Ze bestaan uit twee verschillende metalen die samengevoegd worden tot een thermokoppel. Het aansluitpunt (hot junction) vertegenwoordigt de eigenlijke meetlocatie van de temperatuursensor; de draadeinden worden cold junction genoemd. Wanneer er een temperatuursverandering optreedt op de meetlocatie, wordt er een spanning opgewekt tussen de warme en koude juncties als gevolg van de verschillende elektronendichtheden van de metalen en het temperatuurverschil. Dit is ongeveer evenredig met de temperatuur van de meetlocatie van de temperatuursonde (Seebeck-effect).

De lage diameter van het mantelthermokoppel maakt een snellere reactietijd mogelijk dan met een weerstandsthermometer, op voorwaarde dat de sonde rechtstreeks in het proces wordt geïnstalleerd, dat wil zeggen zonder beschermbuis.

Hoe werkt een temperatuursensor van een Pt100/Pt1000-weerstandsthermometer?

De temperatuur wordt als volgt gemeten met een temperatuursensor:

1. Weerstandsmeting met behulp van elektrische weerstand
2. Weerstand neemt toe of af bij veranderende temperatuur
3. Meting van de weerstand bepaalt de exacte temperatuur

Een Pt100/Pt1000-weerstandsthermometer is vooral sterk in het lage en middelhoge temperatuurbereik van -196 ... +600 °C. In de industrie worden voornamelijk temperatuursensoren met Pt100 of Pt1000 meetweerstanden gebruikt. Als de temperatuursensor een temperatuurstijging detecteert, neemt zijn weerstand ook toe (positieve temperatuurcoëfficiënt). De weerstand van een Pt100-weerstandsthermometer bij 0 °C is 100 ohm, voor een Pt1000-weerstandsthermometer is dat 1.000 ohm. Meer informatie hierover vind je in onze video "Hoe werkt een weerstandsthermometer? | Weerstandsthermometers volgens IEC 60751".

Welke soorten temperatuursensoren zijn er?

De gebruikstemperatuur kan worden beschouwd als een selectiecriterium tussen thermokoppels of weerstandsthermometers (RTD, weerstandstemperatuurdetector). Thermokoppels zijn ook geschikt voor diverse toepassingen vanwege hun robuustheid. Weerstandsthermometers onderscheiden zich door hun hoge basisnauwkeurigheid bij lage (-196 °C) tot middelhoge (+600 °C) temperaturen voor industriële toepassingen in dit temperatuurbereik van het medium. Het toepassingsgebied van thermokoppels is over het algemeen van +400 °C tot 1.700 °C. Zoals altijd bewijzen uitzonderingen de regel.

Elektrische thermometers worden in verschillende categorieën ingedeeld. Dit betekent dat ze niet alleen worden gedifferentieerd op basis van bepaalde industriesectoren, zoals chemische industrie, petrochemische industrie, sanitaire toepassingen (bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie) of machinebouw. Er zijn ook verschillende uitvoeringen, zoals kabelsondes, compacte en miniatuursondes, thermometers met aansluitkop, thermokoppels voor hoge temperaturen met keramische beschermbuis en nog veel meer uitvoeringen.

TR50_de-de

Hier is een voorbeeld van een ontwerp dat is vernoemd naar de procesaansluiting: oppervlaktesondes

Oppervlaktesondes zijn geschikt voor de niet-invasieve meting van temperatuur op het oppervlak van containers of leidingen. Ze zijn ontworpen als weerstandsthermometers (TR50)of thermokoppels (TC50). Beide varianten zijn ook verkrijgbaar met explosiebeveiliging.

Oppervlaktethermometers kunnen probleemloos (zelfs achteraf) worden geïnstalleerd zonder beschermbuizen. Meestal hoeft het proces niet gestopt of veel minder geopend te worden om deze ontwerpen te monteren. De montage op containers gebeurt met behulp van een aangelast of vastgeschroefd contactblok waarin de temperatuursonde zit. Voor bevestiging aan pijpleidingen is een variant met spanband geschikt. Als extra procesaansluitingen zijn centraal geboorde sluitringen en metalen laskussens verkrijgbaar. Voor specifieke omgevingsomstandigheden kunnen de aansluitdraden van de oppervlaktethermometers geleverd worden met speciale isolatiematerialen. Het kabeleinde is verkrijgbaar als gebruiksklaar, met gemonteerde stekker (optioneel) of met een veldbehuizing.

FAQ
FAQ

Wat betekent "negatieve temperatuurcoëfficiënt-thermistor"?

Negatieve temperatuurcoefficiënt-thermistoren geleiden elektriciteit beter bij hogere temperaturen dan bij lagere temperaturen. Ze worden ook wel NTC-weerstanden (Negative Temperature Coefficient) genoemd. Over het algemeen wordt NTC gebruikt in de ...

meer
FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer