Ommantelde thermokoppels van WIKA
Ommantelde thermokoppels verschillen van conventionele thermokoppels door hun kleinere constructie en flexibiliteit. Hierdoor kunnen thermokoppels met mantel ook gebruikt worden op moeilijk bereikbare plaatsen.
In ons uitgebreide assortiment van ommantelde thermokoppels vindt u een geschikte versie voor elke toepassing.
Hoe is een ommantelde thermokoppel opgebouwd?
Ommantelde thermokoppels bestaan uit een metalen buitenmantel met daarin de geïsoleerde interne aders, ingebed in een keramische verbinding met hoge dichtheid (mineraal geïsoleerde kabel, ook MI-kabel genoemd). Thermokoppels met mantel zijn buigbaar en mogen gebogen worden tot een minimumstraal van vijf keer de diameter van de mantel. De extreme trillingsbestendigheid ondersteunt ook het gebruik van ommantelde thermokoppels.
Als mantelmaterialen wordt bij voorkeur Alloy 600 of roestvrij staal gebruikt. Alloy 600 (2,4816 Ni legering) is het standaardmateriaal voor toepassingen die specifieke corrosiebestendige eigenschappen vereisen bij blootstelling aan hoge temperaturen, bestand tegen geïnduceerde spanningscorrosie en putcorrosie in chloridehoudende media. Ommantelde thermokoppels van Alloy 600 zijn bestand tegen halogenen, chloor, waterstofchloride en ammoniak in waterige oplossingen. Ommantelde thermokoppels van roestvrij staal 316 zijn goed bestand tegen agressieve media en ook tegen damp en verbrandingsgassen in chemische media.
Welke thermokoppels met mantel worden het meest gebruikt?
- Thermokoppel Type K: NiCr-NiAl thermokoppels zijn geschikt voor gebruik in oxiderende of inerte gasatmosferen tot 1.200 °C / 2.192 °F (ASTM E230: 1.260 °C / 2.300 °F) met de grootste draadmaat.
- Thermokoppel Type J: Fe-CuNi thermokoppels zijn geschikt voor gebruik in vacuüm, in oxiderende en reducerende atmosferen of in atmosferen met inert gas. Ze worden gebruikt voor temperatuurmetingen tot 750 °C / 1.382 °F (ASTM E230: 760 °C / 1.400 °F) met de grootste draadmaat.
- Thermokoppel Type N: NiCrSi-NiSi thermokoppels zijn geschikt voor gebruik in oxiderende atmosferen, atmosferen met inert gas of droge reductieatmosferen tot 1.200 °C (ASTM E230: 1.260 °C). Ze moeten worden beschermd tegen zwavelhoudende atmosferen. Ze zijn zeer nauwkeurig bij hoge temperaturen. De bronspanning (EMF) en het temperatuurbereik zijn bijna hetzelfde als bij type K. Ze worden gebruikt in toepassingen waar een langere levensduur en een grotere stabiliteit vereist zijn.
- Thermokoppel Type E: NiCr-CuNi thermokoppels zijn geschikt voor gebruik in oxiderende of inerte gasatmosferen tot 900 °C / 1.652 °F (ASTM E230: 870 °C / 1.598 °F) met de grootste draadmaat.
- Thermokoppel type T: Cu-CuNi thermokoppels zijn geschikt voor temperaturen beneden 0 °C met een maximumtemperatuur van 350 °C / 662 °F (ASTM E230: 370 °C / 698 °F) en kunnen gebruikt worden in oxiderende, reducerende of inerte gasatmosferen. Ze corroderen niet in vochtige omgevingen.
De informatie over het gebruik van ommantelde thermokoppels verwijst naar versies met direct contact met het medium.
We raden u aan om het temperatuurbereik, de nauwkeurigheidsklassen en de afmetingen van deze "edele" PtRh-Pt (platina/rhodium-platina) thermokoppels met minerale isolatie te bespreken met uw verantwoordelijke contactpersoon.
Wat is het verschil tussen een geïsoleerd en een niet-geïsoleerd meetpunt?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde meetpunten. Bij geïsoleerde meetpunten is het meetpunt niet verbonden met de buitenmantel (ongeaarde meetpunten), terwijl het bij niet-geïsoleerde meetpunten aan de buitenmantel is gelast (geaarde meetpunten). Geïsoleerde meetpunten maken de sensor thermisch iets trager, maar ook minder gevoelig voor interferentie tijdens de signaaloverdracht. Ommantelde thermokoppels met geaarde meetpunten hebben een zeer snelle reactietijd, maar zijn veel gevoeliger wat betreft signaaloverdracht.
Wat betekenen de Temperatuurklasse-aanduidingen?
De ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij een ontvlambaar mengsel van gassen bij een vlam, een heet oppervlak of een op andere wijze gegenereerde vonk kan ontbranden. Gassen en dampen zijn verdeeld in klassen waarin de temperatuur ...
meer
Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?
Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...
meer