Wereldwijd op een succesvolle weg
In de afgelopen decennia heeft KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH zich kunnen profileren als een competente specialist voor alle taken op het gebied van niveaumeting. Betrouwbare, technologisch uitgedachte producten en een consistente focus op de markt hebben KSR KUEBLER geholpen een leidende positie op de wereldmarkt te verwerven.
- Werknemers: 350
- Dochterondernemingen: in drie landen
- Productiefaciliteiten: in acht landen
- Omzet: 25 miljoen euro
- Jaarlijkse productie: ongeveer 100.000 eenheden
- Dagelijkse productie: ca. 400 eenheden
- Batches: 1 tot 100 eenheden
- Meetbereiken: Temperaturen tot 450 °C / drukbereiken tot 420 bar
Succesverhaal gebaseerd op traditie
In 1962 werd Dipl.-Ing. Heinrich Kübler richtte het bedrijf KSR KUEBLER op in Stuttgart. Zo werd de basis gelegd voor de succesvolle geschiedenis van KSR KUEBLER. De eerste magneetschakelaar, die werd gebruikt in liften en automatiseringstechnologie, werd in 1965 gevolgd door de magnetische vlotterschakelaar - een product dat een revolutie teweegbracht in de markt voor niveaumeting. Andere belangrijke productontwikkelingen in de geschiedenis van KSR KUEBLER zijn de niveausensor en ook de bypass-niveaumeter. In het begin van de jaren zeventig, met het snelle succes van de toen nieuwe magneetschakelaar, kon het bedrijf uitbreiden tot buiten de grenzen van Duitsland. Als gevolg hiervan werd in 1973 Kubler France opgericht in Cernay en in 1976 Heinrich Kübler AG in Zwitserland.
In 1996 werd de bedrijfsstructuur omgezet in een naamloze vennootschap: KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG. In deze tijd breidde het bedrijf uit buiten de grenzen van Europa met de oprichting van de dochterondernemingen KSR KUEBLER Level Control Products of America, Inc. in de VS, KSR KUEBLER Level Measurement & Control PTE LTD in Singapore en Shanghai Kuebler Automation Instrument Co. Ltd. in China. in 2006 werd Phönix Messtechnik GmbH in Frankfurt overgenomen en in het daaropvolgende jaar werd Vaihinger Niveautechnik GmbH in Offenbach geïntegreerd.
Sinds 2008 maakt KSR KUEBLER AG, met zijn verschillende verkoopfilialen en productiefaciliteiten in Frankrijk en China, deel uit van de WIKA Group en ontwikkelt het met zijn 350 medewerkers wereldwijd oplossingen op maat op het gebied van niveaumeting voor zijn klanten. Al in 2013 werd het bedrijf ondersteund door de buitendienst van WIKA en sinds 2015 wordt de kantoorondersteuning ook beheerd door het hoofdkantoor van WIKA in Klingenberg. Sindsdien worden alle offertes, orderbevestigingen en facturen rechtstreeks vanuit WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG gestuurd. Leveringen vinden echter nog steeds plaats vanuit de productievestiging van KSR KUEBLER in Zwingenberg, omdat extra logistieke interfaces worden vermeden in overeenstemming met de actief toegepaste lean-filosofie. In 2019 werd de omvorming van KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG tot KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH afgerond.
Veelzijdigheid en flexibiliteit
De unieke verscheidenheid aan producten biedt u een breed scala aan oplossingen op het gebied van niveaumeettechnologie, die aan de meest uiteenlopende eisen kunnen voldoen. De ontwikkelingen van KSR KUEBLER zijn individuele oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de chemische en farmaceutische industrie, de olie- en gasindustrie, scheepsbouw, machinebouw en installatiebouw, in de voedingsmiddelenindustrie, waterbehandeling en milieutechniek. De nieuwste productietechnieken, een compromisloos kwaliteitsbeheer en talrijke nationale en internationale goedkeuringen zijn allemaal voorwaarden voor de hoogste kwaliteit en de goede naam van het bedrijf.
We zitten op jullie niveau.
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH produceert een breed assortiment niveaumeetinstrumenten voor temperaturen tot 450 °C, dichtheden vanaf 400 kg/m³ en drukbereiken tot 500 bar. Binnen het productspectrum kan een onderscheid worden gemaakt tussen producten voor puntniveaumeting, voor continue niveaumeting en voor de externe niveaumeting in tanks. Klantspecifieke speciale ontwerpen maken het uitgebreide productaanbod compleet.
De perfecte aanvulling vind je in ons accessoireprogramma. Dit omvat onder andere een grote verscheidenheid aan elektronische apparatuur die nodig is voor de evaluatie en indicatie van onze sensoren. Afhankelijk van de versie worden verschillende standaardsignalen gegenereerd, bijvoorbeeld 4 - 20 mA, HART, Profibus, potentiaalvrije schakeluitgangen. Verder bieden we magnetische schakelaars die als eindschakelaars kunnen worden gebruikt. Bewegingen kunnen dus worden gecontroleerd en een stilstand of lage rotatie kan worden gedetecteerd. Ook is het mogelijk om het toerental en de snelheid te controleren. Bovendien kan het met een geschikte opstelling van magneetschakelaars worden gebruikt om de draairichting te detecteren.
Kwaliteit gemaakt in Duitsland
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH opereert internationaal vanuit het hoofdkantoor in Zwingenberg in de Neckar vallei. Het bedrijf heeft ongeveer 200 mensen in dienst in de hoofdfabriek, verdeeld over twee productiehallen met een overdekte productieoppervlakte van 3.665 m².
High-tech voor de hoogste eisen
- Geavanceerde productiefaciliteiten
- In-house niet-destructief onderzoek
- Kwaliteitsmanagement: ISO 9001
Het administratiegebouw en productiehal 1 bevinden zich op Heinrich-Kuebler-Platz 1 in Zwingenberg am Neckar.
Productiehal 2 ligt aan de Bahnhofstraße 8 in Zwingenberg am Neckar.