Niveautransmitter

Continu en op elk moment vulniveaus detecteren

Met onze niveausensoren kunnen niveaus continu worden gedetecteerd, onafhankelijk van fysische en chemische veranderingen van de media, zoals schuimvorming, geleidbaarheid, diëlektriciteit, druk, vacuüm, temperatuur, dampen, condensatie, vorming van luchtbellen, kookeffecten en dichtheidsverandering. Via de HART®-interface is parallelle meting van de interfacelaag en het algehele niveau mogelijk. Het niveau kan proportioneel ten opzichte van hoogte of volume worden weergegeven. Procesaansluiting, geleidingsbuis en vlotter kunnen worden gemaakt van roestvrij staal 1.4571, 1.4435, 1.4539, titanium of diverse kunststoffen.

Wat zijn niveautransmitters en hoe werken ze?

Niveautransmitters zijn sensoren die worden gebruikt om het niveau van vloeistoffen in vaten of tanks te meten. Ze zetten het gemeten vulniveau om in een elektrisch signaal (bijvoorbeeld 4 ... 20 mA/HART) dat vervolgens kan worden gebruikt voor weergave of regeling van een proces. Deze instrumenten zijn cruciaal voor veel industriële processen om ervoor te zorgen dat het vulniveau binnen veilige en efficiënte grenzen blijft. Ze kunnen ook worden gebruikt voor interfacemeting.

Hoe werkt een magnetostrictieve niveautransmitter?

Een magnetostrictieve niveautransmitter, bijvoorbeeld het type FLM-CA maakt gebruik van een magnetische vlotter langs een golfgeleider. Wanneer een elektrische impuls door de golfgeleider wordt gestuurd, creëert de interactie met het magnetische veld van de vlotter een torsiegolf. De tijd tussen de impuls en de golf wordt gemeten om het niveau nauwkeurig te bepalen. Deze technologie is vooral nuttig in toepassingen die een hoge precisie en betrouwbaarheid vereisen.

Hoe werken niveautransmitters met een reedketen?

Een niveautransmitter met reedketen bestaat uit een groot aantal reedcontacten die in serie zijn geschakeld en op een printplaat zijn geïnstalleerd. Als het vloeistofniveau verandert, beweegt de vlotter op en neer langs de reedketen. Het magnetische systeem in de vlotter sluit tijdens het bewegen bij de verschillende vloeistofniveaus de betreffende reedcontacten. De verandering in niveau veroorzaakt dus een analoge verandering in het outputsignaal. Het raster van de reedketen bepaalt op zijn beurt de resolutie en nauwkeurigheid van de niveautransmitter met reedketen.

Voor welke toepassingsgebieden zijn magnetostrictieve niveautransmitters of niveautransmitters met reedketen geschikt?

Magnetostrictieve niveautransmitters bieden een zeer hoge nauwkeurigheid en zijn ideaal voor veeleisende toepassingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. Magnetostrictieve niveautransmitters zijn ook bijzonder geschikt voor toepassingen bij hoge of lage temperaturen, omdat slechts weinig onderdelen worden blootgesteld aan de extremen van de procestemperaturen. Transmitters met reedketen zijn eenvoudiger te installeren en kosteneffectiever, waardoor ze ideaal zijn voor standaardtoepassingen. Bovendien zijn niveautransmitters met reedketen bijzonder geschikt voor barre omgevingstemperaturen met sterke trillingen. De keuze hangt dus af van de specifieke vereisten van uw toepassing, zoals nauwkeurigheid, kosten en installatieomgeving.

Wat zijn de voordelen van niveautransmitters met een vlotter?

Niveautransmitters met een vlotter hebben het voordeel dat ze zeer snel in bedrijf kunnen worden genomen, omdat alle belangrijke instellingen al tijdens het productieproces door de fabrikant zijn doorgevoerd. De grootste voordelen van niveaumeting met vlotter liggen echter aan de proceskant. Niveautransmitters met een vlotter werken onafhankelijk van schuimvorming, temperatuurschommelingen of de diëlektrische constante van het medium.

In mijn toepassing ervaar ik sterke trillingen. Welke niveautransmitter moet ik gebruiken voor mijn toepassing?

Voor toepassingen met sterke trillingen moeten in het algemeen niveautransmitters met een reedketen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het type FLR-S. Niveautransmitters met een reedketen zijn zeer bestand tegen mechanische belasting.

FAQ
FAQ

Voor welke meetinstrumenten is een verklaring van de fabrikant over Verordening (EG) 1935/2004 vereist?

Binnen de EU vallen alle artikelen en materialen die in contact komen met levensmiddelen (materialen die met levensmiddelen in contact komen, FCM) onder Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Voor contact met levensmiddelen zijn de meetinstrumenten meestal ...

meer

Waar kan ik informatie vinden over de minimale geldigheid van de WIKA Build ID?

De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.