Vlotterschakelaars

Veelzijdige vlotterschakelaars van WIKA

Vlotterschakelaars in de (proces-)industrie worden gebruikt voor puntgebaseerde detectie van grenswaarden van een of meerdere niveaus. Ze werken onafhankelijk van schuim, conductiviteit, diëlektricum, druk, vacuüm, temperatuur, dampen, condensatie, vorming van luchtbellen, kookeffecten en trillingen en zijn geschikt voor vrijwel alle vloeibare procesmedia. De schakelwerking is contactvrij, slijtagevrij en heeft geen extra voeding nodig. Het eenvoudige en bewezen functionele principe van vlotterschakelaars maakt een zeer breed scala aan toepassingen mogelijk, van algemene industriële toepassingen tot gebruik in procesinstallaties of in de scheepsbouw.

FAQ
FAQ

Hoe krijg ik de WIKA Build ID?

In de meeste gevallen is WIKA Build ID op aanvraag verkrijgbaar. De ID kan in alle toegankelijke online configurators worden aangevraagd. De ID kan met behulp van “Deel configuratie” worden aangemaakt in het tabblad “Configuratie”.

Zal de WIKA Build ID te zijner tijd de WIKA-bestelnummers vervangen?

Nee, de Build ID zal de WIKA-bestelnummers niet vervangen. Wanneer u een bestelling doet, zal WIKA u altijd een WIKA artikelnummer geven, waarvan de standaard geldigheid niet beperkt is.