Opto-elektronische schakelaar

Met een compact ontwerp, hoge mediacompatibiliteit

Opto-elektrische schakelaars worden gebruikt voor de detectie van grensniveaus in vloeistoffen. Deze detectie is grotendeels onafhankelijk van de fysieke kenmerken van de vloeistoffen, zoals de refractie-index, elasticiteit, diëlektrische constante, conductiviteit en refractieve index. De instrumenten vallen op door hun compacte ontwerp en hebben geen bewegende onderdelen. Met een meetpunt van borosilicaat- of kwartsglas en robuuste roestvrijstalen kasten bieden ze een hoge mediacompatibiliteit.

Waar worden opto-elektronische sensoren gebruikt?

De opto-elektronische niveauschakelaar wordt gebruikt voor niveaumeting van vloeistoffen. Door de verscheidenheid in ontwerpen is het gebruik van opto-elektronische sensoren geschikt voor veel industrieën. De bepaling van het niveau met de kegelpunt is, over een groot bereik, onafhankelijk van fysische kenmerken zoals brekingsindex, kleur, dichtheid, diëlektrische constante en geleidbaarheid. De meetprocedure wordt dus niet beïnvloed door de eigenschappen van de vloeistof en biedt een hoge mediacompatibiliteit. Ze worden meestal gebruikt in industriële toepassingen, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of zelfs de farmaceutische industrie.

Welke soorten optische sensoren zijn er?

WIKA biedt voor elke toepassing de juiste opto-elektronische niveausensor (kortweg optische sensor genoemd). Het type OLS-C20 opto-elektronische niveauschakelaar is dankzij het compacte ontwerp geschikt voor ontwerpen met hoge druk. WIKA biedt ook geschikte opto-elektronische sensoren voor koeltechnologie of de scheepsbouwindustrie. Het type OLS-C51 niveauschakelaar, als explosieveilige versie, is geschikt voor gebruik in extreme omgevingen.

Hoe werkt een opto-elektronische sensor?

De belangrijkste onderdelen van een opto-elektronische schakelaar zijn het glazen prisma en een led-lichtbron. In het glazen prisma bevindt zich een zender, een ontvanger en een infrarood licht. Het licht van de led wordt in het glazen prisma geschenen, waardoor infrarood licht de ontvanger bereikt. Zolang de punt niet in contact komt met de te meten vloeistof, wordt het licht binnen het prisma gereflecteerd naar de ontvanger. Als de vloeistof in de container echter stijgt en het uiteinde van de opto-elektronische schakelaar omhult, wordt het licht door het glasprisma in de vloeistof gebroken en bereikt het de ontvanger niet meer, of slechts heel zwak. De schakelaar voert deze verandering vervolgens uit als een gewijzigd schakelsignaal en het ledlampje licht op. Als de vloeistof in het vat vervolgens weer daalt en het glazen prisma niet langer bedekt is met vloeistof, kan het infrarode licht de ontvanger ook weer bereiken en gaat het ledlampje uit. Leer meer over hoe opto-elektronische sensoren werken in onze video "WIKA - Niveaubewaking met opto-elektronische schakelaars".

FAQ
FAQ

Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?

Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.

Zal de WIKA Build ID te zijner tijd de WIKA-bestelnummers vervangen?

Nee, de Build ID zal de WIKA-bestelnummers niet vervangen. Wanneer u een bestelling doet, zal WIKA u altijd een WIKA artikelnummer geven, waarvan de standaard geldigheid niet beperkt is.