Drukbalansen
Wat is een ballasttester?
Een ballasttester, ook wel bekend als een drukbalans of drukverschilmanometer, is een meetinstrument waarmee de druk uiterst nauwkeurig kan worden bepaald. Aangezien druk = kracht/oppervlak (p=F/A), werkt een ballasttester volgens het principe van krachtopwekking met behulp van fysieke gewichten op een zorgvuldig machinaal bewerkt zuigercilindersysteem. Drukbalansen worden gebruikt als referentieapparaten voor het testen, kalibreren of afstellen van mechanische of elektronische meetinstrumenten. WIKA ballasttesters hebben een meetnauwkeurigheid van 0,05 % tot 0,005 % met meetbereiken van -1 tot 6.000 bar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hydraulische ballasttesters, zoals het type CPB5800 en pneumatische ballastesters, zoals het type CPB3500.
Hoe werkt een hydraulische ballasttester?
Hydraulische ballasttesters of drukbalansen gebruiken minerale olie of dioctylsebacaat als medium voor drukoverdracht.
Hoe werkt een pneumatische ballasttester?
Pneumatische ballasttesters werken op basis van schone, droge, niet-corrosieve gassen, zoals lucht of stikstof.
Hoe vaak moet een ballasttester worden gekalibreerd?
Over het algemeen wordt aanbevolen om ballasttesters elke vijf jaar te kalibreren. Ga voor meer informatie over mobiele kalibratiediensten bij WIKA naar het gedeelte Kalibratie- en servicecentrum van onze website.
Hoe lang is de WIKA Build ID geldig?
De WIKA Build ID is ten minste drie maanden geldig. De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.
Wat is de WIKA Build ID?
De WIKA Build ID is een unieke code met zeven cijfers die een individuele WIKA-instrument configuratie tijdelijk opslaat. De WIKA-configuratie kan later met de Build ID worden opgeslagen, gedeeld en gebruikt.