Drukweegschaal
Pneumatische versie, vacuüm tot 120 bar [1.600 lb/in2]
Toepassingen
- Primaire standaard voor het kalibreren van de druk schaal in een pneumatisch bereik van -1 ... 120 bar [-14,5 ... 1.600 lb/in2]
- Referentie instrument voor fabrieks- en kalibratielaboratoria voor het testen, afstellen en kalibreren van drukmeetinstrumenten
- Volledig vrijstaand systeem, tevens geschikt voor gebruik ter plaatse
Bijzondere eigenschappen
- Totale meetonzekerheid vanaf 0,015 ... 0,006 % van de aflezing
- Vier verschillende zuigercilindersystemen beschikbaar voor bereiken van ±1 bar, 0,1 ... 7 bar, 0,2 ... 25 bar, 1 ... 70 bar en 1 ... 120 bar, of ook voor bereiken in lb/in2 en kPa
- Stabiele aluminium basis met een stevige, schokbestendige ABS afdekking voor zwaar industrieel gebruik in combinatie met compacte afmetingen en een gering gewicht
- Uitwisselbare zuigers en massasets voor elk type, massasets gemaakt van roestvrij staal
- Fabriekskalibratie omvat herleidbaarheid naar nationale normen, als standaard, met UKAS-kalibratie als eventuele optie
Beschrijving
Bewezen primaire standaard
De balasttester van het type CPB3500 is een echte primaire standaard, die de meting van druk direct afleidt van de fundamentele vergelijking ervan, p = F/A.
Dit mechanische meetprincipe biedt in de loop der tijd superieure betrouwbaarheid en stabiliteit, elimineert de meeste risico's op meetfouten en beperkt kalibratie-onzekerheden. Het maakt de CPB3500 het ideale gereedschap voor de dagelijkse kalibratie van elk soort drukmeetinstrument.
Robuustheid en modulariteit
Het instrument is gebouwd op een stevige, stabiele aluminium basis met lichtgewicht corrosie en schokbestendige ABS behuizing.
Zuiger-cilinders zijn uitwisselbaar onder de diverse types CPB3500, zodat in geval van zich wijzigende vereisten elke CPB3500-tester gemakkelijk kan worden opgewaardeerd naar andere beschikbare bereiken.
Massasets zijn volledig uitwisselbaar binnen zuigers uit dezelfde reeks binnen de geclaimde standaardnauwkeurigheid. De massaset is gemaakt van niet-magnetisch roestvrij staal, zodat massa's in de loop der tijd buitengewoon stabiel blijven.
Bases kunnen ook snel in een ijkpunt worden omgezet door een toepasbare transferstandaard in de plaats van de zuiger en massaset te stellen.