WIKA의 피복 써모커플
피복 써모커플은 기존 써모커플과 달리 구조가 작고 유연성이 뛰어나다는 점에서 차이가 있습니다. 이 기능 덕분에 피복 써모커플은 접근하기 어려운 장소에서도 사용할 수 있습니다.
광범위한 피복 싸머커플 제품군에서 모든 어플리케이션에 적합한 버전을 찾을 수 있습니다.
피복 써모커플은 어떻게 구성되나요?
절연된 내부 리드를 포함하는 외부 금속 피복이 고밀도 세라믹 화합물(광물 절연 케이블, MI 케이블이라고도 함) 안에 내장된 형태로 구성됩니다. 피복 써모커플은 구부릴 수 있으며 피복 지름의 최소 5배 반경까지 구부릴 수 있습니다. 극한의 진동 저항에서의 사용도 지원합니다.
외피 소재의 경우 합금 600 또는 스테인리스 스틸이 우선적으로 사용됩니다. Alloy 600(2.4816 Ni 합금)은 고온 노출 시 특정 내식성이 요구되는 어플리케이션의 표준 소재로, 염화물이 포함된 매체에서 유도 응력 부식 균열 및 피팅에 대한 내성이 있습니다. Alloy 600의 피복 써모커플플은 수용액의 할로겐, 염소, 염화수소 및 암모니아에 대한 내성이 있습니다. 316 스테인리스 스틸 소재의 피복 써모커플은 자극성 매질에 대한 저항성이 뛰어나고 화학 매질의 증기 및 연소 가스에 대한 저항성도 뛰어납니다.
어떤 피복 써모커플이 가장 자주 사용되나요?
- 써모커플 K 타입: NiCr-NiAl 열전대는 최대 1,200 °C / 2,192 °F (ASTM E230: 1,260 °C / 2,300 °F)의 산화 또는 불활성 가스 분위기에서 사용하기에 적합하며 와이어 크기가 가장 큽니다.
- 써모커플 J 타입: Fe-CuNi 열전대는 진공, 산화 및 환원 분위기 또는 불활성 기체 분위기에서 사용하기에 적합합니다. 최대 750 °C / 1,382 °F (ASTM E230: 760 °C / 1,400 °F)의 온도 측정에 사용되며 와이어 크기가 가장 큽니다.
- 써모커플 N 타입: NiCrSi-NiSi 열전대는 산화 대기, 불활성 가스 대기 또는 최대 1,200 °C / 2,192 °F (ASTM E230: 1,260 °C / 2,300 °F)의 건식 환원 대기에서 사용하기에 적합한 제품입니다. 유황이 있는 대기로부터 보호해야 합니다. 고온에서 매우 정확합니다. 소스 전압(EMF)과 온도 범위는 K형과 거의 동일합니다. 더 긴 서비스 수명과 더 높은 안정성이 요구되는 어플리케이션에 사용됩니다.
- 써모커플 E 타입: NiCr-CuNi 열전대는 최대 900 °C / 1,652 °F (ASTM E230: 870 °C / 1,598 °F)의 산화 또는 불활성 가스 분위기에서 사용하기에 적합하며 와이어 크기가 가장 큽니다.
- 써모커플 T 타입: Cu-CuNi 열전대는 상한 온도가 350 °C / 662 °F (ASTM E230: 370 °C / 698 °F)인 0 °C 이하의 온도에 적합하며 산화, 환원 또는 불활성 가스 분위기에서 사용할 수 있습니다. 습한 환경에서는 부식되지 않습니다.
피복 써모커플 사용에 대한 정보는 매체에 직접 접촉하는 버전에 관한 것입니다.
담당 담당자에게 "귀금속" PtRh-Pt(백금/로듐-백금) 광물 절연 써모커플의 온도 범위, 정확도 등급 및 치수를 명확히 확인할 것을 권장합니다.
절연 측정 포인트와 비절연 측정 포인트의 차이점은 무엇인가요?
하나는 절연 측정 포인트와 비절연 측정 포인트를 구분합니다. 절연 측정 포인트의 경우 측정 포인트가 외피에 연결되지 않고(접지되지 않은 측정 포인트), 비절연 측정 포인트의 경우 외피에 용접되어 있습니다(접지된 측정 포인트). 절연 측정 포인트는 센서가 열적으로 다소 느리게 작동하지만 신호 전송 중 간섭에 덜 민감하게 반응합니다. 접지된 측정 지점이 있는 피복 써모커플은 응답 시간이 매우 빠르지만 신호 전송 측면에서 훨씬 더 민감합니다.
MI 케이블에 허용되는 최소 굽힘 반경은 얼마인가요?
VDI/VDE 3511 시트 2에서는 곡률 반경 R을 5 x D(D=MI 케이블의 외경) 이상으로 권장하며, 일부 MI 케이블 제조업체는 최소 굽힘 반경으로 3 x D 이상을 제시하기도 합니다.
특정 압력계에 오일이 충진되어 있는 이유는 무엇인가요?