계측기 교정

제품 품질, 운영 안전성 및 비용 효율성은 공정 변수의 정확하고 신뢰할 수 있는 등록과 직접적으로 관련이 있습니다. WIKA에서 측정기 캘리브레이션을 위해 다양한 교저 장비와 서비스를 제공합니다:

측정기 교정을 위한 교정 기기

WIKA는 간단한 휴대용 기기부터 기본 표준에 이르기까지 모든 정확도 등급의 측정기를 교정할 수 있는 다양한 교정 기기 제품 포트폴리오를 제공하며, 모두 다양한 수준의 자동화를 갖추고 있습니다. 수많은 특허를 통해 타의 추종을 불허하는 성능 특성을 보장합니다. 저희는 자체 생산 및 공인된 실험실에서 WIKA의 캘리브레이션 기기를 사용합니다.

WIKA의 교정 기기를 사용하면 -1 ~ 10,000bar(-14.50 ~ 145,037.74psi)의 압력 측정기를 판독값의 0.003% 정확도로 교정할 수 있습니다. 온도 교정 기기를 사용하면 -196 ... +1,600 °C / -320.8 ... 2,912 °F(제어 범위 -55 ... +1,100 °C / -67 ... 2,012 °F) 범위에서 온도 측정기를 교정할 수 있습니다. 전기 계측기용 교정 기기 제품 포트폴리오에는 프로세스 교정기, 다기능 교정기, 표준 기준 저항기 등이 있습니다. 또한 길이 측정의 경우 측정 테스트 장비와 기준 게이지의 교정을 모두 제공합니다.

압력 게이지를 교정하는 방법은 무엇인가요?

캘리브레이션은 매우 정확하게 측정하는 기준 장치와 비교하여 측정 장치의 편차를 결정하는 것을 의미합니다. 압력 게이지의 교정은 기준 측정 장치를 사용하여 수행합니다. 압력 게이지를 매우 정확한 기준 기기와 비교하여 편차를 감지할 수 있습니다. 캘리브레이션을 수행할 때 전체 측정 범위를 고려하므로 영점과 중간값 및 최종값을 확인합니다. 편차가 제조업체의 사양 내에 있는 경우 압력계는 교정 인증서를 받습니다.

이 프로세스는 조정과 구별되어야 합니다. 교정의 편차가 너무 커서 제조업체의 사양과 일치하지 않을 때 조정이 수행됩니다.

측정기 교정을 위한 우리의 교정 서비스

공인된 DKD/DAkkS 교정 실험실에서는 다음과 같은 교정 범위에서 측정기를 교정합니다:

  • 압력 측정 기기: -1 ~ 10,000 bar (-14.50 ~ 145,037.74 psi) 범위에서, 압력 범위에 따라 측정 정확도는 0.003 ~ 0.01%
  • 힘 측정기: 장력 및 압축력 방향 모두에서 1kN ... 200kN 및 500N ... 6MN
  • 온도 측정 기기: -196 ... 1,600°C(-320.8 ... 2,912°F)
  • DC 전류: 0mA ... 100mA
  • DC 전압: 0V ... 100V
  • DC 저항: 0Ω ... 10kΩ

측정기 교정을 위해 다음과 같은 서비스를 추가로 제공합니다

  • 수거 및 반납 서비스: 고객의 측정 및 교정 기기를 위험 없이 안전하고 안정적으로 운송해 드립니다
  • 대여 및 대여 서비스: 측정기 교정에 필요한 교정 장비 대여 가능
  • 세미나 및 교육: 지식을 확장하고 실무 능력을 최신의 상태로 유지
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

공인 기관은 어떻게 인정하나요?

KOLAS의 인증을 받은 모든 기관은 인증 인증서로 그 지위를 증명할 수 있습니다. 국내에서는 인증 기관의 로고와 함께 인증서가 제공됩니다. 또한 시험 기관은 시험 성적서 및 인증서에 KOLAS 인증 기호를 사용하여 인증 상태를 알리고 평가 서비스의 높은 품질을 문서화할 수 있습니다. 로고는 보호되는 KOLAS 로고와 고유 등록 번호로 구성됩니다. KOLAS는 웹사이트에서 모든 인증 기관의 기본 데이터를 제공합니다(www.knab.go.kr ...

더 보기
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

충전 게이지의 중간 온도가 100 °C [212 °F]를 초과하는 경우 어떻게 해야 하나요?

중간 온도를 낮추기 위해 압력 게이지 사이펀, 다이어프램 씰 또는 캐필러리 라인을 추가 냉각 악세서리로 사용할 수 있습니다.