WIKA에 의한 보정
1982년부터 WIKA는 독일 교정 서비스(Deutscher Kalibrierdienst - DKD)의 회원으로 활동해 왔으며, 교정 실험실과 모바일 교정 서비스는 독일 인증 기관(Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS)으로부터 DIN EN ISO / IEC 17025에 대한 인증을 받았습니다. 따라서 WIKA를 사용하면 ISO 교정 및 교정 인증서 생성이 항상 법적 및 규범적 요구 사항을 준수하고 국제적으로 비교 가능한 수준에서 수행된다는 것을 확신할 수 있습니다.
DAkkS 캘리브레이션이란 무엇인가요?
측정 기술에서 캘리브레이션은 각 측정 기기의 측정 편차를 결정하는 것을 의미합니다. 조정과 달리 캘리브레이션에서는 측정기에 대한 개입이 없습니다. 표시용 측정기가 보정된 경우 측정값 표시와 실제 값 사이의 측정 편차가 기록됩니다. 질량과 같은 물질적 측정값의 경우 표시값과 실제 값 사이의 차이가 결정됩니다. 측정 체인의 경우, 출력 신호의 값과 이상적인 전달 특성을 가진 신호가 가져야 하는 값과 주어진 입력 값 사이의 측정 편차가 결정됩니다.
DIN EN ISO 9000 및 DIN EN ISO / IEC 17025 표준 제품군에서는 DAkkS 교정을 위해 국가 표준에 대한 추적성이 요구됩니다. 추적 기능을 사용하면 측정값 표시(또는 물질 측정값)가 측정 대상에 대한 각 표준과 비교됩니다.
독일 국립 도량형 연구소(Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB)는 독일 최고의 계측 기술 기관입니다. PTB는 국가 표준을 유지 및 개발합니다. 다른 국가 기관과의 협력을 통해 국제적 비교 가능성을 보장합니다.
측정 및 테스트 장비의 DAkkS 교정과 국가 표준에 대한 측정 추적성을 통해 공정 변수의 안정적인 수집이 보장됩니다. 따라서 WIKA의 ISO 교정은 제품 품질을 보호하는 데 직접적으로 기여합니다.
DAkkS 보정 인증서란 무엇인가요?
WIKA 캘리브레이션 연구소는 ISO 17025에 따라 공장 캘리브레이션 또는 추적 가능한 캘리브레이션의 형태로 측정기를 점검합니다. ISO 캘리브레이션 결과는 캘리브레이션 인증서에 기록됩니다. 유럽 인증 협력(EA)을 통해 귀하의 교정 인증서가 다른 국가에서도 인정받을 수 있도록 보장합니다. 압력, 온도, 직류 전류, 직류 전압 및 직류 저항 측정값에 대한 교정 인증서를 생성합니다.
측정기에 대한 교정 인증서도 기꺼이 발급해 드립니다. (재)보정은 저희 (재)보정 양식 을 이용해 주세요.
DAkkS 캘리브레이션과 공장 캘리브레이션의 차이점은 무엇인가요?
두 보정 간의 중요한 차이점은 ISO 17025 보정만이 국가 표준에 대한 추적성을 보장한다는 것입니다. 작업 또는 공장 표준에서 참조 표준을 거쳐 국가 표준에 이르는 표준의 순위 순서에 따라 보정 계층 구조가 있습니다. 히스테리시스 및 반복성과 같은 오차의 원인도 측정 편차 및 기준의 불확실성과 함께 측정 및 문서화되며, 확장된 측정 불확실성에 요약됩니다. 따라서 ISO 17025에 따른 캘리브레이션은 공장 캘리브레이션에 비해 더 정확하고 광범위하며 국제적으로도 인정받는 캘리브레이션입니다. DAkkS 보정 인증서는 WIKA 보정 실험실 과 같은 공인된 보정 실험실에서만 발급할 수 있습니다. 공장 캘리브레이션은 히스테리시스를 고려하고 편차를 결정하며, 이는 DIN EN 10204에 따른 검사 인증서에 문서화됩니다. ISO 17025에 따른 공장 캘리브레이션과 추적 가능한 DAkkS 캘리브레이션의 차이점에 대한 자세한 내용은 동영상에서 확인할 수 있습니다.
DAkkS 캘리브레이션은 언제 필요한가요?
다음과 같은 경우 DAkkS 보정이 필요합니다
- 계약 회사에서 요구하는 경우
- 캘리브레이션 인증서는 국제적으로 공인된 것이어야 합니다
- 기준 기기 교정 필요
검증과 교정의 차이점은 무엇인가요?
'확인'과 '보정' 이라는 용어는 종종 혼동되는 경우가 많습니다. 교정을 통해 표준과 측정된 값의 편차가 결정되고 인증됩니다. 반면에 검증은 국가에서 요구하는 테스트입니다. 강제 상태 검증을 받아야 하는 측정기는 이 검증을 거친 후에만 사용할 수 있습니다.
예를 들어 압력계는 특정 측정 정확도 등의 이유로 사람의 건강과 안전을 보호하거나 상품의 자유로운 이동 시 치수를 측정하는 데 적합한 경우에만 그 적합성을 검증받아야 합니다.