WIKA의 유량계
수많은 산업 공정에서 액체와 기체의 흐름에 대한 정확한 모니터링이 필요합니다. 최적의 유량 측정 기술 선택은 특정 어플리케이션과 프로세스 매체에 따라 달라집니다. 여기서 중요한 기준은 공정 압력 및 온도 범위, 점도, 화학적 공격성입니다.
산업용 측정 기술에서 가장 일반적으로 사용되는 방법은 차압 측정 원리를 기반으로 합니다. 파이프 라인의 단면이 좁아지면 압력이 감소하고 유속이 비례적으로 증가합니다.
따라서 제한 전후의 차압을 정확하게 측정하는 것만으로 질량 유량 또는 체적 유량을 계산할 수 있습니다. 양의 도출은 베르누이 방정식을 이용하여 유량 계수를 결정하는 데 기반을 두고 있습니다. 이 방법은 차압 방법이라고도 합니다.
유량계 적용 분야
예를 들어 정유 공장에서는 유량 노즐을 사용하여 고압 상태에서 대기 중으로 빠져나가는 증기 흐름의 체적 유량을 측정합니다. LED 디스플레이가 통합된 열량계 유량 스위치는 냉각수 회로 모니터링에 적합합니다.
공조 기술에서 환기 파이프의 유량은 전기 출력 신호가 있는 소형 공기 유량계를 사용하여 측정합니다. 실내 공기 공급의 정확한 제어는 해당 EU 표준에 따라 에너지 효율적인 에어컨을 위해 사용되며, 화학 및 석유화학 산업에서는 주로 견고한 주요 유량 요소가 사용됩니다.
실제 유량의 ±1.0 % 이하의 높은 정확도를 위해 더 긴 측정 경로를 가진 오리피스 플레이트가 사용됩니다.
오리피스
ISO 5167-2에 따른 단순한 설계와 기존 배관 시스템에도 쉽게 설치할 수 있는 오리피스는 화학 및 석유화학 산업은 물론 수처리 분야의 다양한 애플리케이션에서 유량 계산에 완벽하게 적합합니다. 가스, 액체 및 증기의 정밀한 유량 측정을 위해 다양한 변형을 사용할 수 있습니다.
작동 조건에 따라 RF, FF 또는 RTJ 씰링 표면을 사용할 수 있습니다. 최적의 설치를 보장하기 위해 오리피스 플레이트의 보어와 형상은 각 애플리케이션에 대한 고객의 사양에 맞게 조정됩니다. 실제 유량의 ±1.0% 이하의 높은 정확도를 위해 측정 거리가 더 긴 플러그인 오리피스를 사용합니다.
동적 압력 프로브 (피토 튜브)
이 버전의 유량계는 소위 동적 압력 원리를 기반으로 합니다. 이 막대형 유량계는 흐름 방향의 상류와 하류에 여러 개의 압력 탭핑 개구부가 있으며 파이프 라인에 수직으로 설치됩니다. 이 측정 원리를 통해 파이프 내부의 속도를 보다 정확하게 프로파일링하여 정확한 유량을 측정할 수 있습니다.
흐름으로 인해 앞면에는 동적 압력이 발생하고 뒷면에는 압력 값이 일정하게 유지됩니다. 그 결과 발생하는 압력 차이는 질량 및 부피 흐름을 계산하는 기초가 됩니다. 원격 제어실에서 제어하기 위해 차압 트랜스미터를 동적 압력 프로브에 연결하여 유량에 비례하는 일정한 신호를 생성할 수 있습니다. 차압 게이지 또는 차압 스위치는 유량의 국부적 표시를 위해 사용됩니다.
벤츄리 노즐 (플로우 노즐)
제한을 통한 유량이 증가함에 따라 난류가 발생하며, 이는 부정확성을 초래할 수 있습니다. 벤추리 튜브는 원뿔형 제한이 있는 유량계로, 이러한 교란을 가능한 한 줄이기 위해 사용됩니다. 이 방식은 높은 프로세스 온도에서도 증기, 화학 물질, 가스 및 기타 유체의 유량 측정에 특히 적합합니다. 정확도는 실제 유량의 ±0.1 % 이하에 해당하며 측정의 반복성은 0.1 %입니다.
플로우 스위치
전자식 유량 스위치는 작업자에게 유량 값의 로컬 표시와 동시에 원격 제어실로 전송할 수 있는 전기 신호(PNP, NPN 또는 4-20mA) 출력을 제공합니다. FSD-4 유량 스위치 는 열량 측정 원리를 기반으로 합니다. 흐르는 매체의 냉각 효과로 인해 발생하는 온도 차이가 여기에서 측정됩니다. 따라서 유속은 온도 차이를 기준으로 계산할 수 있습니다. 또한, 이러한 유량계의 설계 덕분에 별도의 측정 위치를 설정할 필요 없이 온도를 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 열량 유량 스위치는 열 유량 모니터라고도 하며 냉각수 회로를 모니터링하거나 필터 장치를 제어하는 데 이상적입니다.
유량 모니터는 전원 공급 장치가 필요하지 않으며 플로트 측정 원리로 작동합니다. 플로트는 유량이 미리 설정된 값을 초과하는 즉시 리드 접점을 활성화합니다. 내식성 소재는 화학 산업, 기계 제작, 제약 산업, 의료 공학 등의 분야에 적용할 수 있습니다.
에어 플로우 센서
환기 및 공조 시스템의 공기 흐름 모니터링을 위해 유량 센서는 측정된 차압과 연결된 레이디얼 팬의 팬 상수(K 계수)를 기반으로 체적 유량을 계산하는 데 적합합니다. 가장 작은 차압을 정확하게 측정하는 것은 실내 공기 시스템을 비용 효율적이고 기술적으로 모니터링하는 데 매우 중요합니다. 이를 위해 PID 컨트롤러와 피토 튜브도 사용됩니다.
웨지 유량계
웨지 유량계는 폐수, 하수 슬러지, 타르 모래 또는 시멘트와 같이 점성이 높고 입자가 많은 공정 매질에 적합합니다. 차압은 쐐기 모양으로 좁아진 파이프라인을 통해 이루어집니다. 이 설계는 거의 모든 유량 유형의 수많은 어플리케이션에서 강력한 양방향 측정을 가능하게 합니다. 레이놀즈 수치가 매우 낮거나 최대 수백만까지 매우 높은 프로세스 유체는 이러한 매우 견고한 주요 요소에 문제가 되지 않습니다. 심플한 디자인으로 낮은 유지보수 비용으로 지속적인 운영이 가능합니다.
음파 상태란 무엇인가요?
음파 조건은 기체가 오리피스를 통과하여 압력이 떨어지면 유속이 해당 기체의 음속에 도달하는 임계 압력 값이 존재합니다. 이는 핀/핀 비율이 약 0.5일 때 발생합니다. 음파 상태에서는 유량과 삐죽거림이 일정하게 유지됩니다.
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기