WIKA의 온도 측정
온도 측정용 기기의 세계적인 선두 제조업체인 WIKA는 다양한 제품을 제공합니다. 표준 제품뿐만 아니라 고객 맞춤형 솔루션도 찾아볼 수 있습니다. 우리의 인증된 측정기는 최고 수준의 품질과 안전 기준을 충족하고 전 세계적으로 승인을 받았으며 거의 모든 국제 지침을 준수합니다.
다음 온도 측정기는 간단하고 견고하며 비용 효율적인 설계로 인해 산업 측정 작업에 자주 사용됩니다. 예를 들어 난방, 환기 및 공조 산업, 기계 건축, 플랜트, 선박, 파이프라인 및 장치 건설, 화학 및 석유화학 산업에서 활용되고 있습니다.
WIKA는 전기 온도 측정을 위한 어떤 측정 장치를 제공하나요?
WIKA에는 전기 온도 측정을 위한 모든 종류의 측정 기기가 있습니다: 써모커플, 저항 온도계, 온도 스위치, 온도 트랜스미터 등 모든 종류의 측정기를 갖추고 있습니다. 전자 온도 측정을 위한 모든 측정기의 핵심은 측정된 온도를 전기 신호로 변환하는 센서입니다.
- 써모커플은 서로 다른 재질의 전선 두 개가 서로 용접된 형태로 구성됩니다. 용접 지점은 실제 측정 지점을 나타냅니다.
- 저항 온도계를 사용하면 온도에 따라 측정된 저항이 달라집니다. WIKA 저항 온도계에서는 백금 저항기(Pt100 및 Pt1000)가 사용됩니다.
- 온도 스위치는 온도 측정과 함께 프로세스에 제어 및 아날로그 출력 신호를 제공합니다.
- 온도 트랜스미터는 제어 캐비닛의 DIN 레일에 장착하거나 측정 지점에 직접 커넥션 헤드에 장착합니다.
WIKA는 어떤 기계식 온도 측정 장치를 제공하나요?
기계식 온도 측정을 위한 WIKA 측정기 제품군은 바이메탈, 가스 작동식 및 팽창식 온도계로 구성되어 있습니다. 이는 모두 온도에 따라 달라지는 재료의 팽창을 기반으로 합니다.
- 바이메탈 온도계의 기본은 팽창 계수가 다른 두 개의 결합된 금속 스트립으로 구성됩니다. 이로 인해 발생하는 굽힘이 온도를 측정하는 척도입니다.
- 가스 작동식 온도계는 불활성 가스 또는 가스 혼합물로 채워져 있습니다. 온도에 따른 가스 압력의 변화는 캐필러리를 통해 온도 표시로 이어집니다.
- 팽창식 온도계에는 온도가 변할 때 압력 변화를 생성하는 액체 충전 측정 시스템이 포함되어 있으며, 이는 통합 무브먼트를 통해 표시됩니다.
WIKA는 어떤 메카트로닉 온도 측정용 계측기를 제공하나요?
메카트로닉 온도 측정용 계측기에는 알람 접점 및 스위치 접점과 같은 추가 장비가 있습니다. 미리 정의된 측정값에 도달하면 스위칭 작업이 트리거됩니다. 전송된 출력 신호를 통해 메카트로닉 온도 측정용 측정 기기를 제어 및 조절 프로세스에 사용할 수 있습니다. WIKA 제품군에는 전기 출력 신호 또는 스위치 접점 및 기계식 온도 스위치가 있는 기계식 온도 측정용 측정기가 포함됩니다.
'시그널링'이란 무엇인가요?
시그널링은 가능한 오류 상태(예: 센서 소손)를 표시합니다.
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기