WIKA의 온도 프로브 및 온도 센서
수년 동안 WIKA는 고품질 산업용 온도 측정기의 선도적인 제조업체 중 하나였습니다. 어플리케이션의 온도 측정 및 온도 모니터링을 위해 WIKA의 온도 측정기를 사용하세요. 온도 센서 제조에 대한 경험과 노하우는 당사를 차별화합니다. WIKA에서 산업용 온도 측정용 온도 프로브는 기본적으로 다음과 같은 그룹으로 나뉩니다:
온도 프로브는 무엇이며 어떻게 작동하나요?
전기 온도계의 맥락에서 온도 프로브라는 용어는 하나 이상의 온도 센서와 용도별 아머로 구성된 장치를 설명하며, 이는 다음과 같이 구성될 수 있습니다
- 커넥션 헤드
- 넥 튜브
- 써모웰/보호 튜브 또는
- 핸들
예를 들어
온도 프로브에 내장된 센서가 실제 온도 측정을 수행하고 측정할 온도를 전기 신호로 변환합니다. 온도 프로브는 온도 측정과 온도 모니터링에 모두 사용됩니다.
써모커플이 있는 온도 프로브는 어떤 용도로 적합합니까?
써모커플이 있는 온도 프로브는 최대 +1,700 °C의 고온을 측정하는 데 이상적입니다. 써모커플은 서로 다른 두 개의 금속으로 구성되어 있으며, 서로 결합하여 써모커플을 형성합니다. 연결 지점(핫 정션)은 온도 센서의 실제 측정 위치를 나타내며, 와이어 끝을 콜드 정션이라고 합니다. 측정 위치에서 온도 변화가 발생하면 금속의 전자 밀도와 온도 차이로 인해 고온 접합부와 저온 접합부 사이에 전압이 발생합니다. 이는 온도 프로브의 측정 위치 온도에 거의 비례합니다 (Seebeck 효과).
피복형 써모커플 의 낮은 직경은 프로브가 직접 프로세스에 설치된 경우(즉, 온도 보호관/보호 튜브 없이) 저항 온도계보다 더 빠른 응답 시간을 가능하게 합니다.
Pt100/Pt1000 저항 온도계의 온도 센서는 어떻게 작동하나요?
온도는 다음과 같이 온도 센서를 사용하여 측정합니다:
1. 전기 저항을 이용한 저항 측정
2. 온도 변화에 따라 저항이 증가하거나 감소합니다
3. 저항을 측정하여 정확한 온도를 결정합니다
Pt100/Pt1000 저항 온도계 는 -196 ~ +600 °C의 저온 및 중간 온도 범위에서 강점을 가지고 있습니다. 업계에서는 주로 Pt100 또는 Pt1000 측정 저항기가 있는 온도 센서가 사용됩니다. 온도 센서가 온도 상승을 감지하면 저항도 함께 증가합니다(양의 온도 계수). 0 °C에서 Pt100 저항 온도계의 저항은 100 ohms 이고, Pt1000 저항 온도계의 저항은 1,000 ohms입니다. 이에 대한 자세한 내용은 동영상 "저항 온도계는 어떻게 작동하나요? | IEC 60751에 따른 저항 온도계".
온도 프로브에는 어떤 디자인이 있나요?
사용 온도는 써모커플 또는 저항 온도계(RTD, 저항 온도 감지기) 중에서 선택 기준으로 고려할 수 있습니다. 써모커플은 견고하기 때문에 다양한 어플리케이션에도 적합합니다. 저항 온도계는 저온(-196 °C)에서 중온(+600 °C)까지의 온도 범위의 산업용 어플리케이션에서 높은 기본 정확도를 자랑하며, 이 온도 범위의 매질에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 써모커플의 적용 범위는 일반적으로 +400 °C에서 최대 1,700 °C입니다. 언제나 그렇듯이 예외는 규칙을 증명합니다.
전기 체온계는 다양한 카테고리로 분류됩니다. 즉, 화학 산업, 석유화학 산업, 위생 애플리케이션(예: 식품 및 제약 산업) 또는 기계 제작과 같은 특정 산업 분야에 따라 차별화되어 있습니다. 케이블 프로브, 소형 및 미니어처 프로브, 연결 헤드가 있는 온도계, 세라믹 써모웰/보호 튜브가 있는 고온 열전대 등 다양한 디자인도 있습니다.
표면 온도계는 써모웰/보호 튜브 없이도 문제 없이(개조 시에도) 설치할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 디자인을 설치하기위해 프로세스를 중지하거나 훨씬 적게 열 필요가 없습니다. 온도 프로브가 포함된 접촉 블록을 용접 또는 나사로 고정하여 용기에 장착합니다. 파이프 라인에 고정하려면 조임 스트랩이 있는 변형이 적합합니다. 중앙 보링 와셔와 금속 용접 패드는 추가 공정 연결로 사용할 수 있습니다. 특정 주변 조건의 경우 표면 온도계의 연결 리드를 특수 절연 재료와 함께 제공할 수 있습니다. 케이블 끝은 바로 연결하거나 플러그(옵션)를 장착하거나 현장 케이스와 함께 사용할 수 있습니다.
Callendar-van Dusen 계수란 무엇이며 어떻게 계산하나요?
Callendar-van Dusen 계수는 백금 측정 저항의 실제 특성에 대한 다항식 함수를 설명하는 데 사용됩니다. 이는 트랜스미터에 저장할 수 있으므로 전체 측정 체인의 정확도를 높일 수 있습니다.
0°C 이상의 온도 범위에서 Callendar-van Dusen 방정식을 계산하기 위해 0°C와 다른 두 가지 테스트 온도에서의 저항을 비교 측정하여 수집합니다. 따라서 A 및 B 상수가 계산됩니다.
영하 온도 범위의 경우, D 상수를 결정하기 ...
더 보기