WIKA의 온도 계측기
산업용 애플리케이션에서 온도를 측정하고 모니터링하는 데는 다양한 방법이 사용됩니다. 측정 범위와 측정값도 올바른 온도 측정기를 선택하는 데 큰 역할을 합니다. 바이메탈 온도 게이지,가스 작동식 온도 게이지 또는 팽창 온도 게이지를 찾고 계시든, WIKA는 귀하의 애플리케이션에 적합한 온도 게이지를 찾을 수 있도록 도와드립니다.
WIKA는 다양한 온도 게이지에 대한 포트폴리오를 제공합니다:
WIKA는 어떤 온도 게이지를 제공하나요?
온도 측정 및 온도 모니터링에는 다양한 측정 절차를 사용할 수 있습니다. WIKA는 가스 작동, 바이메탈 또는 팽창 원리를 사용하는 전문 온도 측정기를 제공합니다. 200 ~ +700 °C (-328 ~ +1,292 °F) 사이의 측정값을 측정할 수 있습니다. 모든 계측기는 써모웰에서도 작동할 수 있습니다. 산업 온도 측정 분야에서는 주로 두 종류의 다이얼 온도계가 사용됩니다. 바로 바이메탈식 과 가스 작동식 온도계입니다. 어떤 측정 원리를 사용해야 하는지는 응답 시간, 온도 제한 및 적용 범위 등 여러 가지 요인에 따라 달라집니다. "바이메탈 온도계와 가스 작동식 온도계, 그 차이점은 무엇인가요?" 동영상에서 차이점에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다..
온도 게이지란 무엇인가요?
온도 게이지는 균질한 물질의 열 상태를 측정합니다. 측정 시스템은 측정할 신체와 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 체온 측정에 가장 널리 사용되는 측정 방법은 신체 및 물질의 온도 의존적 특성에 의존합니다.
바이메탈 온도계는 어떻게 작동하나요?
바이메탈 온도 게이지는 나선형 또는 나선형 튜브 형태의 측정 시스템으로 작동합니다. 측정 체계는 분리되지 않도록 결합된 서로 다른 확장 계수를 가진 서로 다른 두 재질로 이루어져 있습니다. 앞서 언급한 튜브 유형에서 바이메탈 스트립의 기계적 변형으로 인해 온도 변화에 따른 회전 운동이 발생합니다. 바이메탈 측정 시스템의 한쪽 끝이 단단히 고정되면 다른 쪽 끝이 포인터 축을 회전시킵니다. 바이메탈 온도계는 측정 범위가 -70 ... +600 °C (-94 ... +1,112 °F)이며 정확도는 EN 13190에 따른 class 1 및 class 2 로 선택하여 적용 가능합니다.
팽창 온도 게이지가 적합한 시기는 언제인가요?
팽창식 온도계는 온도 프로브, 캐필러리 및 부르동 튜브로 구성되며 원격 측정 위치에서 온도를 측정하는 데에도 적합합니다. 측정 시스템 자체는 액체로 채워져 있습니다. 온도가 변하면 프로브가 있는 온도 게이지의 내부 압력도 변합니다. 압력은 튜브를 통해 포인터 샤프트로 전달되므로 온도 값이 눈금에 표시됩니다. 원격 모세관을 사용하여 500 ... 10,000 mm 길이의 리모트 캐필러리를 사용하여 원격 측정 위치에서도 측정할 수 있습니다. 팽창 온도 게이지의 측정 범위는 -40 ... ~ +400 °C 이며, EN 13190에 따른 class 1 및 class 2의 정확도를 제공합니다.
가스 작동 원리를 사용하는 온도계는 어떻게 작동하나요?
가스 작동식 온도 게이지를 사용하면 스템, 캐필러리 및 부르동 튜브가 하나의 장치로 결합됩니다. 기기는 불활성 가스로 채워져 있습니다. 온도가 변하면 내부 압력도 변합니다. 포인터는 측정 튜브를 통해 압력의 작용에 의해 움직입니다. 주변 온도를 보정하기 위해 무브먼트와 측정 튜브 사이에 바이메탈 요소가 장착되어 있습니다. 가스 작동식 온도 게이지는 -200 ... ~ +700 °C (-328 ... +1.5 °F) 사이의 온도 범위에서 사용할 수 있으며 정확도는 class 1을 지원합니다.
기계식 유리 온도계는 언제 사용되나요?
기계식 유리 온도계는 용기 및 파이프 라인의 가스, 증기 및 액체의 온도 모니터링에 적합합니다. 온도계는 눈금 표시를 위한 컷아웃이 있는 케이스에 들어 있습니다. 기계식 유리 온도계는 종종 V자형 케이스와 함께 사용됩니다.
WIKA의 온도 계측기
산업용 애플리케이션에서 온도를 측정하고 모니터링하는 데는 다양한 방법이 사용됩니다. 측정 범위와 측정값도 올바른 온도 측정기를 선택하는 데 큰 역할을 합니다. 바이메탈 온도 게이지,가스 작동식 온도 게이지 또는 팽창 온도 게이지를 찾고 계시든, WIKA는 귀하의 애플리케이션에 적합한 온도 게이지를 찾을 수 있도록 도와드립니다.
WIKA는 다양한 온도 게이지에 대한 포트폴리오를 제공합니다: