WIKA 바이메탈 온도계
산업용 온도 측정에는 주로 바이메탈 온도계, 가스 작동식 온도계, 팽창식 온도계 등 세 가지 유형의 다이얼 온도계가 사용됩니다. 어떤 측정 원리를 사용해야 하는지는 응답 시간, 온도 제한 및 적용 범위 등 여러 가지 요인에 따라 달라집니다.
바이메탈 온도계란 무엇이며 바이메탈 온도계는 어떻게 측정하나요?
바이메탈 온도계는 금속이 온도 변화에 따라 다르게 팽창하는 기능적 원리를 기반으로 한 온도계입니다. 바이메탈 온도계는 항상 열팽창 계수가 다른 두 개의 서로 다른 금속 스트립으로 구성됩니다. 두 스트립은 서로 분리할 수 없게 결합되어 바이메탈 스트립을 형성합니다. 온도가 변하면 서로 다른 금속이 다른 각도로 팽창하여 바이메탈 스트립의 기계적 변형이 발생합니다. 이러한 기계적 변형은 회전 운동으로 감지할 수 있습니다. 측정 시스템은 나선형 또는 나선형 튜브 형태로 작동합니다. 이 움직임은 포인터 샤프트를 통해 온도계의 포인터로 전달되어 온도를 측정할 수 있습니다.
바이메탈 온도계는 어떤 용도로 사용되나요?
바이메탈 온도계는 기계 제작, 난방 기술, 공조 및 냉장 기술 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. WIKA 바이메탈 온도계의 다양한 모델은 광범위한 응용 분야에서 다양한 온도계를 선택할 수 있습니다.
케이스와 스템이 스테인리스 스틸로 제작된 모델 52 바이메탈 온도계는 프로세스 온도계 중 엔트리급 모델이지만 기계 제작의 까다로운 응용 분야에도 사용됩니다.
모델 A48 바이메탈 온도계는 공조 및 냉장 기술에서 공기 덕트의 온도를 측정하기 위해 특별히 개발된 반면, 모델 A43 바이메탈 온도계는 난방 기술에서 간단한 온도 표시를 위해 표준 버전으로 개발되었습니다. 보시다시피 WIKA는 모든 어플리케이션에 적합한 온도계를 제공합니다. 전문가가 선택에 대해 기꺼이 조언해 드립니다.
바이메탈 온도계의 장점과 단점은 무엇인가요?
가스 작동식 온도계에 비해 바이메탈 온도계는 가격 면에서 훨씬 저렴합니다. 이러한 가격 우위는 구조가 더 간단하기 때문입니다.
바이메탈 온도계의 눈금 범위는 -70 ~ +600 °C (-94 ~ +1,112 °F)이며 EN 13190에 따른 정확도는 class 1과 class 2입니다. 높은 진동이 발생하는 어플리케이션의 경우 액체가 채워진 온도계가 사용됩니다. 충진에는 진동을 완화하고 최대 온도를 +250 °C (482 °F)로 제한하는 실리콘 오일이 사용됩니다.
온도가 변하면 모든 유형의 다이얼 온도계는 동일한 원리, 즉 팽창 원리에 따라 반응합니다. 그러나 바이메탈 온도계는 바이메탈의 회전 운동을 디스플레이에 직접 표시할 수 있다는 차이점이 있습니다. 반면 가스 작동식 온도계는 불활성 가스 충전으로 인해 캐필러리를 통해 측정값을 쉽게 전송할 수 있습니다. 원격 모세관을 사용하여 측정 위치에서 최대 60미터 떨어진 곳에 가스 작동식 온도계를 설치할 수도 있습니다. 팽창식 온도계는 원격 모세관을 통해 설치할 수도 있지만, 측정 시스템에는 불활성 가스 대신 자일렌이나 실리콘 오일과 같은 충전 매체가 사용됩니다.
어떤 다이얼 온도계를 사용할지 최종 결정은 여러 가지 요인에 따라 달라집니다. 전문가가 올바른 체온계 선택을 위해 기꺼이 조언해 드립니다.
가스식 온도계에 최대 적용 가능한 케필러리 길이는 어느 정도 인가요?
이론적으로는 가스식 온도계에 최대 100 미터까지 가능합니다. 이론적으로는 가스식 온도계에 최대 100 미터까지 가능합니다. 그러나 가스식 온도계가 Class 1 정확도 범위내에서 작동되기 위해서는 상당한 온도 감지량이 충족되어야 합니다. 팽창식 온도계는 액체 충진량이 너무 커지면 안되므로 최대 15미터로 제한합니다.
충전 게이지의 중간 온도가 100 °C [212 °F]를 초과하는 경우 어떻게 해야 하나요?
중간 온도를 낮추기 위해 압력 게이지 사이펀, 다이어프램 씰 또는 캐필러리 라인을 추가 냉각 악세서리로 사용할 수 있습니다.