교정 실험실

DAkkS 인증 번호. D-K-15105-01-00

WIKA 교정 연구소는 온도, 압력, 직류 전류, 직류 전압 및 직류 저항 측정값에 대해 독일 인증 기관(Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS)의 인증을 받았으며 DIN EN ISO / IEC 17025에 따라 인증을 받았습니다.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

온도 교정 실험실

온도 교정 실험실에서는 온도와 절차에 따라 -196 °C ~ +1,200 °C의 측정 범위에서 2 mK ~ 1.5 K의 정확도로 측정기를 교정합니다. 당사의 교정 실험실은 가장 광범위한 표준 저항 온도계, 열전대, 온도 고정 기준점, 교정 배스 및 튜브 퍼니스를 갖추고 있습니다. 각 보정 작업에 가장 적합한 기기를 사용할 수 있습니다.

CalibrationForce_en-co

힘에 대한 교정 실험실

당사의 측정기 교정 실험실에서는 DIN EN ISO 376에 따라 장력 및 압축력 방향의 측정 불확도가 0.1 %인 1 kN ~ 200 kN의 측정 범위에서 측정기를 교정합니다.
또한, 저희는 500 N ~ 6 MN 범위의 측정 기기 교정을 수행하며, 인장 및 압축 방향의 시스템 정확도는 0.5 %입니다.

WIKA 보정 실험실에서는 제조업체와 독립적으로 보정 및 조정합니다. 측정의 확실성과 정밀도를 보장하기 위해 힘 변환기, 로드셀 및 압축력 변환기는 1년의 교정 주기로 정기적으로 교정하는 것이 좋습니다.

CalibrationLaboratory_en-co350

압력 교정 실험실

압력 교정 실험실에서는 압력 범위에 따라 -1 bar ~ +8,000 bar의 측정 범위에서 0.003 % ~ 0.01 %의 정확도로 측정기를 교정합니다. 교정을 위해 저희 교정 실험실에서는 사하중 테스터와 압력 컨트롤러와 같은 정확도가 높은 레퍼런스만 사용합니다. 저희 교정 실험실의 장비 수준은 최신 WIKA-Cal 캘리브레이션 소프트웨어로 완성됩니다.

CalibrationServicePressure_en-co350_1

전류, 전압 및 저항에 대한 교정 실험실

전기 측정 파라미터에 대한 교정 실험실에서는 0 mA ~ 100 mA의 측정 범위에서 DC 전류, 0 V ~ 100 V의 DC 전압 및 0 Ω ~ 10 kΩ 의 DC 저항을 교정합니다. DKD/DAkkS 교정에는 고정밀 프로세스 캘리브레이터를 사용합니다.

CalibrationLength_en-co

길이 교정 실험실

길이 측정에 대한 교정 실험실에서는 기준 게이지뿐만 아니라 실제 값을 출력하는 측정 테스트 장비를 교정합니다.

저희와 함께라면 단일 소스에서 서비스와 교체 장비를 받을 수 있습니다. 이를 위해 빠른 처리 시간을 보장하여 테스트 장비의 공백이 최대한 짧아지도록 합니다.

CalibrationMobil_en-co350_2

이동식 교정 실험실

이동식 교정 실험실에서도 압력에 대한 DKD/DAkkS 교정과 온도에 대한 공장 교정을 수행할 수 있습니다. 세 대의 캘리브레이션 밴에는 각각 캘리브레이션 및 수리 워크스테이션, 조정 장비, 프린터가 장착된 PC 워크스테이션이 장착되어 있어 현장에서 직접 인증서를 제작할 수 있습니다.


자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

특정 압력계에 오일이 충진되어 있는 이유는 무엇인가요?

주입된 유체(충진된 오일)는 케이스 내 움직이는 부품에 대해 제동 역할을 합니다. 그 결과, 가동부의 진동으로 인한 손상이나 마모 증가를 방지할 수 있습니다.



자세한 내용은 다음 동영상에서 확인할 수 있습니다

비디오