Lämpötilan mittauslaitteet

WIKA:n lämpötilan mittauslaitteet

Lämpötilan mittaamiseen ja seurantaan teollisissa sovelluksissa käytetään erilaisia menetelmiä. Mittausalueilla ja mitatuilla arvoilla on myös suuri merkitys oikean lämpötilan mittauslaitteen valinnassa. Etsitpä sitten bimetallilämpötilamittaria,kaasutoimista lämpötilamittaria tai kapillaarilämpötilamittaria, WIKA auttaa sinua löytämään oikean lämpötilamittarin sovellukseesi.

WIKA:lla on laaja tuotevalikoima erilaisia lämpötilamittareita:

Mitä lämpötilamittareita WIKA tarjoaa?

Lämpötilan mittauksessa ja lämpötilan seurannassa voidaan käyttää erilaisia mittausmenetelmiä. WIKA tarjoaa ammattikäyttöön tarkoitettuja lämpötilan mittauslaitteita, joissa käytetään kaasutoiminta-, bimetalli- tai kapillaariperiaatetta. Ne voivat mitata mittausarvoja välillä -200 ... +700 °C (-328 ... +1 292 °F). Kaikkia mittauslaitteita voidaan käyttää suojataskun kanssa. Teollisuuden lämpötilamittauksissa käytetään pääasiassa kahdenlaisia asteikkolämpömittareita: bimetallilämpömittareita ja kaasutoimisia lämpömittareita. Se, mitä mittausperiaatetta tulisi käyttää, riippuu useista eri tekijöistä, kuten vasteajasta, lämpötilarajoista ja sovellusalueesta. Voit oppia lisää eroista videollamme "Bimetallilämpömittarit vs. kaasutoimiset lämpömittarit | Mitä eroa on?".

Mikä on lämpötilamittari?

Lämpötilamittarit mittaavat homogeenisen aineen lämpötila. Mittauksen pitää tapahtua mahdollisimman lähellä mitattavaa kohdetta. Yleisimmin käytetyt lämpötilan mittausmenetelmät perustuvat kehon ja aineen lämpötilasta riippuviin ominaisuuksiin.

Miten bimetallilämpötilamittari toimii?

Bimetallilämpötilamittarit toimivat spiraalin tai jousen muotoisella mittausjärjestelmällä. Mittausjärjestelmä koostuu kahdesta, eri materiaalista valmistetusta kerroksesta, joilla on eri lämpölaajenemiskertoimet. Edellä mainituissa putkityypeissä olevien bimetallikaistaleiden mekaaninen muodonmuutos aiheuttaa lämpötilan muutoksista johtuvaa pyörimisliikettä. Kun mittausjärjestelmän toisen pään liike on estetty, toinen pää liikuttaa viisarikoneistoa. Bimetallilämpötilamittareita on saatavana mittausalueella -70 .... +600 °C (-94 ... +1 112 °F) EN 13190 -standardin mukaisissa tarkkuusluokissa 1 ja 2.

Milloin kapillaariämpötilamittari on sopiva?

Kapillaarilämpötilamittari koostuu lämpötila-anturista, kapillaarista ja Bourdon-putkesta, ja se soveltuu myös lämpötilan mittaamiseen kaukomittauspaikoissa. Mittauskoneisto on täytetty nesteellä. Jos lämpötila muuttuu, myös anturilla varustetun lämpötilamittarin sisäinen paine muuttuu. Paine välitetään koneiston avulla viisarille, joka ilmaisee lämpötilan mittarinäytöllä. Käyttämällä 500 ... 10 000 mm:n pituisia kapillaareja, voidaan mittauksia tehdä myös kaukomittauspaikoista. Paisumislämpötilamittareiden mittausalueet ovat välillä -40 ... +400 °C, ja mittaustarkkuudet ovat luokkaa 1 ja 2 standardin EN 13190 mukaisesti.

Miten kaasun toimintaperiaatteella toimiva lämpötilamittari toimii?

Yhteen liitetyt varsi, kapillaari ja Bourdon-putki muodostavat kaasutäytteisen lämpötilamittarin. Laitteella on kaasutäyte. Lämpötilamuutos aiheuttaa mittarin sisäisen paineen muutoksen. Osoitin liikkuu paineen vaikutuksesta mittausputken välityksellä. Koneiston ja mittausputken väliin on asennettu bimetallielementti kompensoimaan ympäristön lämpötilaa. Kaasutoimisia lämpötilamittareita on saatavana asteikkoalueilla -200 ... +700 °C (-328 ... +1 292 °F) tarkkuusluokassa 1.

Milloin käytetään konelämpötilamittaria?

Konelämpötilamittarit soveltuvat kaasujen, höyryjen ja nesteiden lämpötilan seurantaan astioissa ja putkistoissa. Lämpötilamittarin kotelossa on aukko mittarinäyttöä varten. Konelämpötilamittareissa on usein V:n muotoinen kotelo.

WIKA:n lämpötilan mittauslaitteet

Lämpötilan mittaamiseen ja seurantaan teollisissa sovelluksissa käytetään erilaisia menetelmiä. Mittausalueilla ja mitatuilla arvoilla on myös suuri merkitys oikean lämpötilan mittauslaitteen valinnassa. Etsitpä sitten bimetallilämpötilamittaria,kaasutoimista lämpötilamittaria tai kapillaarilämpötilamittaria, WIKA auttaa sinua löytämään oikean lämpötilamittarin sovellukseesi.

WIKA:lla on laaja tuotevalikoima erilaisia lämpötilamittareita:


FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on PID-säädin?

PID-säädin on yhdistelmä proportionaali-, integraali- ja derivaattasäätimistä. Proportionaalisäädin säätää lämpötilaa sulavasti ja ilman heilahteluja. Integraalisäädin ohjaa automaattista offset-paritusta ja derivaattasäädin mahdollistaa nopean rea ...

lisää