Bimetallilämpötilamittari

WIKA:n bimetallilämpömittarit

Teollisuuden lämpötilamittauksissa käytetään pääasiassa kolmenlaisia asteikkolämpömittareita: bimetallilämpömittareita, kaasutoimisia lämpömittareita ja paisuntalämpömittareita. Se, mitä mittausperiaatetta tulisi käyttää, riippuu useista eri tekijöistä, kuten vasteajasta, lämpötilarajoista ja sovellusalueesta.

Mikä on bimetallilämpömittari ja miten bimetallilämpömittari mittaa?

Bimetallilämpömittarit ovat lämpömittareita, joiden toimintaperiaate perustuu siihen, että metallit laajenevat eri tavalla lämpötilan muutoksen mukaan. Bimetallilämpömittari koostuu aina kahdesta eri metalliliuskasta, joilla on erilainen lämpölaajenemiskerroin. Nämä kaksi nauhaa liitetään erottamattomasti toisiinsa ja muodostavat näin bimetallinauhan. Lämpötilan muuttuessa eri metallit laajenevat eri tavoin, mikä johtaa bimetallikaistaleen mekaaniseen muodonmuutokseen. Tämä mekaaninen muodonmuutos voidaan havaita pyörimisliikkeenä. Mittausjärjestelmä toimii kierre- tai spiraaliputken muodossa. Tämä liike välittyy lämpömittarin osoittimeen osoitinakselin kautta, jolloin lämpötila voidaan mitata.

Missä sovelluksissa bimetallilämpömittareita käytetään?

Bimetallilämpömittareita käytetään monissa erilaisissa teollisissa sovelluksissa, esimerkiksi koneenrakennuksessa, lämmitystekniikassa sekä ilmastointi- ja jäähdytystekniikassa. WIKA:n bimetallilämpömittareiden laaja mallivalikoima tarjoaa laajan valikoiman lämpömittareita monenlaisiin sovelluksiin.

Bimetallilämpömittari malli 52, jonka kotelo ja varsi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, on prosessilämpömittareiden lähtötason malli, mutta sitä käytetään myös vaativiin sovelluksiin koneenrakennuksessa.

Bimetallilämpömittari malli A48 on kehitetty erityisesti ilmastointi- ja jäähdytystekniikan käyttöön ilmakanavien lämpötilan mittaamiseen, kun taas bimetallilämpömittari malli A43 kehitettiin vakioversioksi lämmitystekniikan yksinkertaiseen lämpötilan osoittamiseen. Kuten näet, WIKA tarjoaa sopivan lämpömittarin jokaiseen sovellukseen. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään valintasi suhteen.

Mitkä ovat bimetallilämpömittareiden edut ja haitat?

Kaasulla toimiviin lämpömittareihin verrattuna bimetallilämpömittarit ovat hinnaltaan paljon edullisempia. Tämä hintaetu johtuu niiden yksinkertaisemmasta rakenteesta.

Bimetallilämpömittareiden asteikkoalueet ovat välillä -70 ja +600 °C (-94 ja +1 112 °F) ja tarkkuusluokat 1 ja 2 standardin EN 13190 mukaisesti. Sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta tärinää, käytetään nestetäytteisiä lämpömittareita. Täyttöön käytetään silikoniöljyä, joka vaimentaa tärinää ja rajoittaa enimmäislämpötilan +250 °C:een.

Lämpötilan muuttuessa kaikenlaiset asteikkolämpömittarit reagoivat saman periaatteen, paisuntaperiaatteen, mukaisesti. Erona on kuitenkin se, että bimetallilämpömittarissa bimetallin pyörimisliike voidaan näyttää vain suoraan näytöllä. Kaasulla toimivassa lämpömittarissa mitattu arvo voidaan sen sijaan helposti siirtää kapillaarin kautta, koska se on täytetty inertillä kaasulla. Etäkapillaareja voidaan käyttää jopa kaasulla toimivien lämpömittareiden asentamiseen jopa 60 metrin päähän mittauspaikasta. Paisuntalämpömittareita voidaan asentaa myös etäkapillaarien kautta, mutta inertin kaasun sijasta mittausjärjestelmässä käytetään täyteainetta, esim. ksyleeniä tai silikoniöljyä.

Lopullinen päätös siitä, mitä lämpömittaria käytetään, riippuu useista eri tekijöistä. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään oikean lämpömittarin valinnassa.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miten voidaan estää termometrin nollapisteen, joka on jo asetettu valmistusprosessin aikana, muuttuminen (siirtyminen) myöhemmässä käytössä?

Siirtymää voidaan ennakoida sopivalla lämpökäsittelyllä. Valmiit bimetallijouset, jotka ovat valmiina asennusta varten, on pidettävä 350-400 °C:n lämpötilassa (tarvittaessa myös korkeammat lämpötilat ovat mahdollisia), mutta ne on vakautettava käyt ...

lisää
FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?

Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.