Lämpötilasäätimet

Uusimmalla tekniikalla varustetut lämpötilasäätimet

WIKA:n kompakteilla lämpötilasäätimillä voidaan ilmaista, säätää ja valvoa lämpötiloja. Anturin tulosignaalin konfigurointi tapahtuu monitoimisyötteen kautta. Vastuslämpömittarit, termoelementit ja tavalliset teollisuussignaalit, kuten 4 ... 20 mA, toimivat lämpötilasäätimen tulomuuttujina. Säädettävä lähtösignaali voidaan asettaa joko relelähdöksi (hidas säätö), logiikaksi elektronisten puolijohdereleiden säätöä varten (nopea säätö ja korkeavirtaiset kuormat) tai jatkuvaksi 4 ... 20 mA ulostuloksi.
FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on D-säädin

D-säädintä (tai derivative control function) käytetään kun lähtösignaali halutaan pitää verrannollisena tulosignaalin aikaderivaatan suhteen.

Mikä on terminen jännite (tai Seebeck-ilmiö)?

Ilmiö on nimetty Thomas Johann Seebeckin mukaan ja kuvaa sähköistä jännitettä kahden metallisen johtimen välillä, jotka on liitetty toisiinsa. Jännite syntyy mikäli vapaiden ja liitettyjen päiden välissä on lämpötilaero.